FÜR MPS 080 / 130 / 260 / 260S

Übertragungsmodule für Traglasten bis zu 350 kg

Jede Applikation stellt unterschiedliche Anforderungen an die Leistungsfähigkeit der Technologieübertragung. Stäubli bietet für jede Anforderung eine wirtschaftliche Lösung.

Nicht immer ist das technisch hochwertigste Produkte die wirtschaftlichste Lösung. In vielen automatisierten Fertigungslinien sind durchschnittliche Leistungswerte völlig ausreichend, während andere Applikationen hohe Anforderungen stellen. Deswegen bietet Stäubli für einige Übertragungstechnologien alternative Module mit unterschiedlichen Leistungspezifikationen an.

ESSENTIAL Übertragungsmodule

Module der ESSENTIAL-Reihe bieten zuverlässige Funktionen und hohe Effizienz für Standardanwendungen zu einem wirtschaftlichen Preis. Sie sind zum Beispiel ideal für Anwendungen mit wenigen Werkzeugwechseln pro Tag. Oder sie können eingesetzt werden, wenn ein Basis-IP-Schutz für saubere Arbeitsumgebungen oder Druckkontakttechnik ausreichen.

ADVANCED Übertragungsmodule

Unsere ADVANCED-Module differenzieren sich beispielsweise durch eine garantiert hohe Anzahl an Wechselzyklen für häufige Werkzeugwechsel pro Stunde, verbesserten IP-Schutz für raue Arbeitsumgebungen, robustere MULTILAM® Kontakttechnologie, höhere Druckfestigkeit oder unlimitierte Codierungsmöglichkeiten.

Filter zurücksetzen

Höchste Produktivität Ihres Roboters mit robotergestützten Werkzeugwechslern

Steigern Sie Ihre Produktivität in Fertigungsprozessen mit unseren robotischen Werkzeugwechselsystemen für alle Roboter und Traglasten. Ein automatisches Werkzeugwechselsystem steigert die Produktivität und Prozessflexibilität Ihres Roboters erheblich.

Verwandte Produkte

Das könnte Sie auch interessieren

Downloads

Filter zurücksetzen