Stericlean Roboter

Stericlean steht an der Spitze der Sterilisationstechnologie und ist seit mehr als drei Jahrzehnten im Dienst der Biowissenschaften tätig. Diese zuverlässige Lösung ist in medizinischen Laboren und Industrieanlagen unverzichtbar, um sicherzustellen, dass die Bereiche frei von Krankheitserregern sind. Stericlean wurde für Umgebungen der Klasse A/C entwickelt und eignet sich hervorragend für sterile Be- und Entladevorgänge. Dank seiner Präzision und langlebigen Konstruktion ist er äußerst effizient und widersteht neun verschiedenen Reinigungsmitteln, um einwandfreie Reinigungsstandards zu gewährleisten.

Hygienisches Design

  • Spezifische Beschichtung, die H2O2 zulässt
  • Glatte Oberfläche
  • Kompatibel mit NSF H1-Lebensmittelöl ohne Leistungseinbußen
  • Empfindliche Teile aus rostfreiem Stahl

Verbesserte Dichtigkeit und Reinigbarkeit

  • Schrauben in hygienischer Ausführung
  • IP65 (IP67 am Gelenk)

Ansprechendes Design

  • Gekapselter 6-Achs-Arm mit Hohlwellenantrieb, ohne externe Kabel
  • Vertikaler Anschluss für die Integration durch die Bodenplatte
  • Befestigung: 360°-Montagemöglichkeit
  • Patentiertes intelligentes JCS-Getriebe
  • Einzigartige und modulare SIL3 / PL e Sicherheitsfunktionalitäten

Optionales Dokumentationspaket

Dokumentation in Bezug auf Sauberkeit und Reinigbarkeit

Kontaktieren Sie unsere Spezialisten und sichern Sie sich weitere technische Informationen

Technische Daten

6-Achs Roboter Stericlean
Typ

TX2-40

TX2-60 / 60L

TX2-90 / 90L / 90XL

TX2-140

TX2-160 / 160L

TX2-200 / 200L

Anzahl Freiheitsgrade
666666
Traglast (kg)24.5 / 3.7
14 / 12 / 74040 / 25170 / 110
Reichweite (mm)515670 / 920

1000 / 1200 / 1450

1510

1710 / 2010

2209 / 2609

Wiederholgenauigkeit (mm)±0,02 ±0.02

±0.02

±0,015 

±0.02/±0.03

±0.02

ReinigungsfähigkeitH202 35 %, H202 50 %, Isopropylalkohol (IPA), Diethenyl Ether, Ethanol, Schwefelsäure, Cyclohexan, Formalin, Ammoniak

Reinraum-Standard :

ISO 14644-1
FS 209E

 

Klasse 4

Klasse 10

 

Klasse 4

Klasse 10

 

Klasse 4

Klasse 10

 

Klasse 4

Klasse 10

 

Klasse 4
Klasse 10

 

Klasse 5
Baureihe 100

 GMP

Klasse A/B

Klasse A/B

Klasse A/B

Klasse A/B

Klasse A/B

Klasse A/B

Schutzklasse

(*Handgelenk)

IP65

(*IP67)

IP65

(*IP67)

IP65

(*IP67)

IP65

(*IP67)

IP65

(*IP67)

IP65

(*IP67)

Montagemöglichkeiten
360° 
Boden / DeckeBoden / Decke*
Stäubli SteuerungCS9CS9 MPCS9 HP

Verfügbare Optionen

Stericlean H₂O₂ Schlauchpaket///

*Decke konsultieren Sie uns

SCARA Roboter Stericlean
Typ

TS2-40

TS2-60

TS2-80

TS2-100

Anzahl Freiheitsgrade444
Traglast (kg)8.48.48.48.4
Reichweite (mm)460620800 1000
Wiederholgenauigkeit (mm)±0,01 kg±0,01 kg±0,015±0,02
Hub (mm)200 oder 400 (Option)200 oder 400 (Option)200 oder 400  (Option)200 oder 400 (Option)
ReinigbarkeitH202 35%
SchutzklasseSchutzart IP65 Schutzart IP65 Schutzart IP65 Schutzart IP65 
Montagemöglichkeiten

Boden / Decke
Stäubli SteuerungCS9

Ähnliche Produkte