Stericlean+ Roboter für hoch-aseptische pharmazeutische Prozesse

Stericlean+ ist der Inbegriff von Sauberkeit in kritischen Umgebungen und wurde entwickelt, um ein breites Spektrum mikrobieller Bedrohungen in Isolator- und Abfüll-/Fertigungsprozessen zu beseitigen. Seine optimale hygienische Auslegung garantiert den präzisen, robusten Betrieb sowie leichte Reinigbarkeit und Dekontamination. Jedes System wird mit einem umfassenden Validierungs- und Dokumentationspaket geliefert, das die Einhaltung höchster Sterilitätsstandards gewährleistet.

Hygienisches Design

  • FDA-konforme Beschichtung für den gesamten Arm
  • VHP-kompatibel
  • Hygienische Abdeckungen mit FDA-konformen statischen Dichtungen - USP Grade VI
  • NSF H1-Öl
  • ISO 5 - Klasse A

Verbesserte Dichtigkeit und Reinigungsfähigkeit

  • FDA-konforme dynamische Fugendichtung auf allen Achsen - USP Grade VI
  • IP65

Ansprechendes Design

  • Gekapselter 6-Achs-Arm mit Hohlwellenantrieb, ohne externe Kabel
  • Vertikale Verbindung zur Integration durch die Bodenplatte
  • Befestigung: 360°-Montagemöglichkeit
  • Patentiertes intelligentes JCS-Getriebe
  • Einzigartige und modulare SIL3 / PL e Sicherheitsfunktionalitäten

Validierungs- und Dokumentationspaket in Bezug auf Sauberkeit, Reinigbarkeit und Dekontamination

  • D-Wert
  • Mikrobiologische Beständigkeit
  • H2O2 Desorptions-/Absorptionstest
  • Reinigbarkeits-Test mit Riboflavin
  • Oberflächenrauhigkeit
  • Chemische Beständigkeit bei 13 Reinigungsmitteln

Validierte Roboter für das Pharma-Umfeld

Um diesen neuen Anforderungen gerecht zu werden, ist Stäubli eine Partnerschaft mit SKAN eingegangen, dem weltweit führenden Hersteller von Isolatoren und Spezialist für pharmazeutische und aseptische Umgebungen.

„Mit unserem SKANalytix-Service bieten wir unseren Kunden analytische Unterstützung bei Fragen und Anliegen rund um die aseptische Verarbeitung“, sagt Gregor Hommes, Head of Research and Strategic Business Development bei SKAN.

Der Stericlean+ lässt sich einfach in die Pharma-Automation integrieren, da er mit einer umfassenden Dokumentation ausgestattet ist, die die Pharmaindustrie bei der Qualifizierung der gesamten Maschine unterstützt. Stäubli bietet ein komplettes Programm an validierten Robotern einschließlich der erforderlichen Dokumentation, um Kompatibilität, Sicherheit und Konsistenz zu gewährleisten und die Endabnahme der gesamten Maschine zu erleichtern.

Dekontaminationsprozesse sind in der pharmazeutischen Industrie von entscheidender Bedeutung, insbesondere in  Isolatoren-Umgebungen.

Die Zusammenarbeit zwischen Stäubli und SKAN führte zur Entwicklung neuer Funktionen für das Stericlean+ Paket, die sicherstellen, dass die Roboter für aseptische Produktionsbedingungen geeignet sind.

Die Tests ergaben zwei wesentliche Vorteile. Für Stäubli einen großen Fortschritt in der Forschung und Entwicklung und für die Kunden eine größere Transparenz der Roboterleistung.

Kontaktieren Sie unsere Spezialisten und sichern Sie sich weitere technische Informationen

Technische Daten

6-Achs-Roboter Stericlean+        
Modell

TX2-40

TX2-60 / 60L

TX2-90

Anzahl Freiheitsgrade
666
Traglast (kg)24,5 / 3,7
14 
Reichweite (mm)515670 / 920

1000 

Wiederholgenauigkeit (mm)±0.02±0.02

±0.02

ReinigbarkeitH202 35 %, H202 50 %, Isopropylalkohol (IPA), Diethenyl Ether, Ethanol, Salzsäure, Natriumhydroxid, Schwefelsäure, Ammoniak, Cyclohexan, Formalin, Natriumhypochlorit, Peressigsäure

Reinraum-Standard :

ISO 14644-1

FS 209E

 

Klasse 5

Klasse 100

 

Klasse 5

Klasse 100

 

Klasse 5

Klasse 100

 GMP

Klasse A

Klasse A

Klasse A

SchutzklasseIP65IP65IP65
Montagemöglichkeiten360° 
Stäubli SteuerungCS9

Verfügbare Optionen

Stericlean H₂O₂ Gurtzeug

Verwandte Produkte