- Europa
- Amerika
- Asien und Mittlerer Osten
- Afrika und Ozeanien
Das Stäubli DuraDock Vision Übertragungsmodul ist vielseitig einsetzbar. Mit seinem BNC-Anschluss sichert es verlässlich die Signalübertragung. Das Modul ist einfach zu handhaben, denn sein Bajonettverschluss ermöglicht das schnelle und problemlose Verbinden von Koaxialkabeln.
Das DuraDock Vision Modul ist so konzipiert, dass es sowohl in bereits bestehende Systeme als auch in neue Automatisierungssysteme integriert werden kann. Es bietet erweiterte Möglichkeiten in der analogen und digitalen Bildverarbeitung sowie bei der Signal- und Datenübermittlung.
Das DuraDock Vision Modul ist für alle Roboter-Werkzeugwechselsysteme von Stäubli mit 10-2500 kg Traglast verfügbar.
Übertragungsmodule für Kamera-Applikationen
Das DuraDock Vision Übertragungsmodul zeichnet sich durch einen niedrigen VSWR-Wert aus, der eine zuverlässige und effektive Signalübermittlung sicherstellt. Dank seiner kleinen Abmessungen gehört es zu den kompaktesten Modulen seiner Art, was den benötigten Platz minimiert und die Einbauflexibilität verbessert, das eine Drehung um 180° zulässt und es ermöglicht, flexibel auf verschiedene Installationsbedingungen zu reagieren.
Anwendungsgebiete der DuraDock Vision Übertragungsmodule:
Das DuraDock Vision Übertragungsmodul bietet höchste Zuverlässigkeit und Kompatibilität bei der Signalübertragung. Ausgestattet mit BNC-Anschlusstechnik unterstützt es eine stabile Verbindung für die Übertragung von Bildsignalen. Es können sowohl analoge als auch digitale Bild- und Videosignale verarbeitet werden.
Das Übertragungsmodul ist kompatibel mit RG59 Standardkabel, einem der am weitesten verbreiteten Koaxialkabel, das für seine sichere Signalqualität bekannt ist. Das Übertragungsmodul kann in verschiedenen Positionen an der Basiseinheit angebracht und auch in zwei Richtungen um 180° drehbar konfiguriert werden, was eine vielseitige Anschlussführung ermöglicht.
Stäubli ist technologisch führend in der Konstruktion und Entwicklung von Roboter-Werkzeugwechselsystemen.