Elektrisches Modul mit M12-Steckverbindern

DuraDock Servo: Übertragungsmodule für servoelektrische Anwendungen

Das DuraDock Servo Übertragungsmodul von Stäubli ist eine kompakte und zuverlässige Verbindungslösung für die Energieübertragung von servoelektrischen Antriebssystemen.

Durch den Einsatz der M12 Power Anschlusstechnik dient es als zuverlässige Schnittstelle für die Energieübertragung zwischen Robotersteuerung und servoelektrischen Werkzeugen. Aufgrund seiner kompakten Bauweise eignet es sich besonders für den Einsatz in Umgebungen, in denen servoelektrische Antriebe wie Schraubautomaten oder Greifsysteme unverzichtbar sind. Das Modul zeichnet sich durch seine Montageflexibilität und einfache Befestigung aus, da es an die unterschiedlichsten Produktionsanforderungen anzupassen ist.

Übertragungsmodule für servoelektrische Anwendungen

DuraDock Servo: Übertragungsmodule für servoelektrische Anwendungen

Das DuraDock Servo Übertragungsmodul eignet sich hervorragend für flexibere Automatisierungsprozesse. Es kombiniert ein platzsparendes Design mit großer Bewegungsfreiheit, was die Effizienz von Robotersystemen steigert. Die Montage des Moduls, das sich um 180 Grad drehen lässt, ermöglicht eine flexible Installation und erleichtert das Einsetzen in verschiedene Fertigungslinien. 

Die zuverlässige Signal- und Energieübertragung ist durch den Anschluss an eine vibrationsfeste Leiterplatte auch in Industrieumgebungen mit hoher mechanischer Belastung gewährleistet. Das Modul nutzt den robusten M12 Power Steckverbinder, der eine hochleistungsfähige und doch einfache Verbindung bietet. 

Dank der Schutzklasse IP65 im verbundenen Zustand ist es gut gegen äußere Einflüsse wie Staub und Strahlwasser geschützt, wodurch die Langlebigkeit und Betriebssicherheit des Moduls auch in anspruchsvollen Umgebungen sichergestellt wird. Insgesamt zeichnet sich das DuraDock Servo durch seine Robustheit und Anpassungsfähigkeit aus.

Anwendungsgebiete der DuraDock Servo Übertragungsmodule:

  • Automobilindustrie: Unterstützung servoelektrischer Anwendungen
  • Elektrotechnik: Einsatz in Automationsprozessen
  • Elektronikfertigung: Präzise Energieübertragung für Fertigungsanlagen
  • Maschinen- und Anlagenbau: Verbesserung von Automatisierungsvorgängen
  • Luft- und Raumfahrt: Zuverlässige Energieübertragung in der Produktion
  • Medizintechnik: Einsatz in präzisen Produktionsumgebungen
  • Verpackungsindustrie: Insbesondere bei der Sekundärverpackung von Lebensmitteln
  • Montagetechnik: Anwendung in Montageprozessen für effiziente Produktion

Das DuraDock Servo Übertragungsmodul ist mit M12 Power Anschlüssen zur Energieübertragung konzipiert. Das Produkt zeichnet sich durch eine robuste Bauweise aus, die eine dauerhafte Funktionsfähigkeit auch unter industriellen Beanspruchungen gewährleistet.

Der vibrationsfeste Einbau über eine vergossene Leiterplatte sorgt für die notwendige Stabilität und Langlebigkeit. Die Schutzart IP65 im verbundenen Zustand garantiert den Schutz des Steckverbinders im Betrieb vor Umgebunseinflüssen wie Staub und Strahlwasser.

Das Übertragungsmodul kann in verschiedenen Positionen an der Basiseinheit angebracht und auch in zwei Richtungen um 180° drehbar konfiguriert werden, was eine vielseitige Anschlussführung ermöglicht.

Entdecken Sie unsere innovativen Lösungen - Exklusive Broschüren jetzt downloaden!

Stäubli ist technologisch führend in der Konstruktion und Entwicklung von Roboter-Werkzeugwechselsystemen. 

Policies

Sorry, we encountered a technical issue. Please try again.

check-confirm

Herzlichen Dank!

Der Download-Link für Ihre exklusive Stäubli Werkzeugwechsler Broschüren ist auf dem Weg zu Ihrer E-Mail-Adresse.
Bitte überprüfen Sie auch Ihren Spam-Ordner, falls die E-Mail nicht innerhalb der nächsten Minuten in Ihrem Posteingang erscheint.

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre und freuen uns darauf, Sie in die Zukunft der Automation zu begleiten.

Möchten Sie mehr erfahren? Lesen Sie unsere neuesten Fallstudien, um zu erfahren, wie Unternehmen wie Ihres von Stäubli Lösungen profitieren.

Ihr
Stäubli FCS Team