OPAL çok tabakalı çapraz alma makinesi

Taharlama ve çözgü düğümleme işleminde mükemmel çalışma performansının elde edilmesi için mükemmel bir 1:1 çapraz gereklidir. Stäubli'nin OPAL çok tabakalı çapraz alma makinesi, ayırma telleriyle ayrılmış en fazla sekiz adet olmak üzere bir veya daha fazla iplik tabakasından olabilecek tek bir çözgü örtüsüne iki adet 1:1 çapraz yerleştirilmesini sağlar. 

OPAL mükemmel iplik sırasını ve iplik rengi sıralamasını güvence altına alır. Dolayısıyla, bu otomasyon çözümü, gömleklik kumaş sektöründeki fantezi çözgüler işleyen yaratıcı tasarımcılar için ideal bir yardımcı araç görevi görür.

TEMEL ÖZELLİKLER
  • Üç çözgü genişliği için mevcuttur: maks. 230 cm, maks. 280 cm, maks. 360 cm
  • İki adet 1:1 çaprazın tek bir çözgü örtüsüne yerleştirilmesi
  • Tip tekrarına uygun olarak iplik sıralama (iplik tipi ve/veya rengi)
  • Vakum grayfer ile iplik ayırma işlemi (ayırma iğnesi kullanılmaz)
  • Basit, güvenli ve hızlı çözgü işlemleri
  • Optimum ergonomi, piktogramlar ve bağlama duyarlı yardım mesajları, kullanım ve programlama konularında kullanıcı personele yardımcı olur
TEMEL AVANTAJLAR
  • Manuel / yarı otomatik işlemlerin otomasyonu
  • Otomatik taharlama ve düğümleme makinelerinden optimum şekilde faydalanma
  • Yüksek kaliteli çözgü örtüleri hazırlama
  • Minimum alan ihtiyacı
  • Her dokuma fabrikasına kolay entegrasyon imkanı
İPLİK TİPLERİ
  • Kesik elyaf iplikler, filament iplikler
  • Nm 3 - 1.125 / Tex 333 - 0,9 / Denier 3.000 – 8
UYGULAMA VE SONUÇLAR

Stäubli size ayrıca şunları sunar...