Austria | EN | DE
Belgium | EN | FR | NL
Bulgaria | EN | BG
Czech Republic | EN | CS
Denmark | EN
Estonia | EN
Finland | EN

France | EN | FR
Germany | EN | DE
Greece | EN
Hungary | EN | HU
Italy | EN | IT
Luxembourg | EN | FR
Netherlands | EN | NL

Norway | EN
Poland | EN | PL
Portugal | EN | PT
RomaniaEN | RO
Serbia | EN | SR
Slovakia | EN | SK
Slovenia | EN | SL

Spain | EN | ES
Sweden | EN
Switzerland | EN | DE | FR
United Kingdom | EN

Argentina | EN
Bolivia | EN
BrazilEN | BR
ChileEN
Colombia | EN

Ecuador | EN
Mexico | EN
Peru | EN
United States | EN
Venezuela | EN

Bangladesh | EN
China | EN | 简体中文
Hong Kong SAREN | 繁體中文
India | EN
Indonesia | EN | ID

Israel  EN
JapanEN | JA
Pakistan | EN
Singapore | EN
South KoreaEN | 한국어

Taiwan (Chinese Taipei) EN | 繁體中文
Thailand | EN | TH
Turkey | EN | TK
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN | VN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN  | FR
South AfricaEN

Desenli kumaşlar için S3200 serisi rotatif armürler

S3200 serisi elektronik kontrollü rotatif armürler her türlü desenli kumaşın üretiminde kullanıma uygundur. Armürler, dokuma parametreleri dikkate alınarak dokuma makinesi için gerekli performans düzeyine göre ayarlanır. Hava jetli veya rapierli dokuma makinelerinde alt konuma takılabilirler. Yüksek performans için bakım gerektirmeyen yeni e32/e33 hareket grubu ile donatılmışlardır.

Avantajlar
  • Sağlam monoblok gövde
  • Bileşenlere kolay erişim için modüler yapı
  • En yüksek kalitede bileşenler
  • Son derece yüksek yük kapasitesi, dayanıklılık ve güvenilirlik
  • Kolay ayarlanabilen ağızlık açıklığı
  • Düşük bakım ihtiyacı
  • Sirkülasyon ve yağ sıcaklığı elektronik olarak izlenir
  • Gövde içinde entegre ince filtre
  • Entegre kontrol kutusu
  • Soğutma sistemi (S3260)
  • Yüksek performans için bakım gerektirmeyen yeni e32/e33 hareket grubu

Ürün çeşitleri

Filtreyi temizle

Stäubli size ayrıca şunları sunar...