Austria | EN | DE
Belgium | EN | FR
Bulgaria | EN
Czech Republic | EN | CS
Denmark | EN
Estonia | EN
Finland | EN

FranceFR
Germany | DE
Greece | EN
Hungary | EN
Italy | EN | IT
Luxembourg | EN | FR
Netherlands | EN

Norway | EN
Poland | EN | PL
Portugal | EN
RomaniaEN
Serbia | EN
Slovakia | EN
Slovenia | EN

Spain | ES
Sweden | EN
Switzerland | DE | FR
United Kingdom | EN

Argentina | EN
Bolivia | EN
BrazilEN
ChileEN
Colombia | EN

Ecuador | EN
Mexico | EN
Peru | EN
United States | EN
Venezuela | EN

Bangladesh | EN
China | 简体中文
Hong Kong SAREN
India | EN
Indonesia | EN

Israel  EN
Japan | JA
Pakistan | EN
Singapore | EN
South KoreaEN

Taiwan (Chinese Taipei) EN
Thailand | EN
Türkiye | EN | TR
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN  | FR
South AfricaEN

Desenli kumaşlar için S2600 serisi rotatif armürler

S2600 serisi elektronik kontrollü, pozitif rotatif armürler projektilli dokuma makinesinde her türlü desenli kumaşın üretiminde kullanıma uygundur. S2600 serisi armürler; armür şaftı üzerindeki direkt bağlantı veya bir transmisyon zinciri yoluyla doğrudan dokuma tezgahı tarafından tahrik edilir.

Bu seri tip S2665 ve S2675 modellerini içermektedir.

Avantajlar
  • Sağlam monoblok gövde
  • Bileşenlere kolay erişim için modüler yapı
  • Son derece dayanıklı, istikrarlı ve güvenilir
  • Olağanüstü performans
  • Kolay ayarlanabilen ağızlık açıklığı
  • Düşük bakım ihtiyacı
  • Yağ banyosu ile yağlama imkanı
  • Bağımsız Stäubli kontrol ünitesi, entegre kontrol ünitesi veya dokuma makinesi elektronik sistemi tarafından elektronik olarak kontrol edilir

ÖZELLİKLER / MODEL

S2665 / S2675

Gövde boyutu

Açıklık

18 kaldırma ünitesi

12 mm

Uygulama alanı

Projektilli dokuma makinesi

Adaptasyon

Alt konum

İletimProjektilli dokuma makinesiyle birlikte verilir

Stäubli size ayrıca şunları sunar...