BAŞARI HİKAYESİ

Hastalar ve hastane personeli için güvenlik

Hastane eczanelerinde, çok sayıda ilaç dozunun ayrı ayrı birleştirilmesi ve günlük olarak dağıtılması gerekir. Tam otomatik bir infüzyon birleştirme sistemi, bu hassas görev sırasında kaliteyi artırır ve klinik personel için genellikle toksik olan preparatlarla cilt temasından kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerini önler.

MÜŞTERİ AVANTAJLARI

  • İlaçların dağıtımında maksimum güvenilirlik ve hassasiyet
  • Uygulamada yüksek düzeyde esneklik
  • Klinik personel için sağlık ve güvenlik risklerinin ortadan kaldırılması
  • Kompakt tasarım sayesinde mütevazı alan gereksinimi
  • Üstün verimlilik ve yatırım getirisi

GÖREV

İnfüzyonların tam otomatik birleştirilmesi ve doldurulması

İnfüzyon çözeltileri gibi ilaçların aseptik hazırlanması, farmasötik dağıtımdaki en karmaşık görevlerden biridir. Üretim için doğru koşulların yaratılmasına ek olarak, sürecin otomasyonu için doğru teknolojinin belirlenmesi ve uygulanması gerekir.

ARxIUM, dünyanın dört bir yanındaki hastanelere ve eczanelere, kalite ve miktar açısından en yüksek standartları karşılayan infüzyonların doldurulması ve birleştirilmesi için yüksek verimli bir otomasyon çözümü sunan çok uluslu bir şirkettir. ARxIUM, Pharma 4.0 ile eşanlamlı olacak ve ISO Sınıf 5 veya daha yüksek bir seviyede çalışabilecek bir teknoloji oluşturmak için yola çıktı.

ÇÖZÜM

Bir Stericlean robotu imkansızı mümkün kılıyor

Bir süredir piyasada bulunan bir çözüm artık RIVA™ adıyla anılıyor. Bu, TX60L serisinin altı eksenli bir robotunu içeren tam otomatik bir infüzyon birleştirme sistemidir. Üretim sistemine giren öncü teknoloji, güvenlik, etkinlik ve hepsinden önemlisi hassasiyet açısından yarının ilaç endüstrisinde geçerli olacak düzenleyici gerekliliklere şimdiden hazırlanmasını sağlar.

 Bu durumda kullanılan Stäubli TX60L , bir Stericlean modelidir. Robotun bu hidrojen peroksit dirençli versiyonu, aseptik ortamlarda kullanılmasına izin veren özel olarak işlenmiş yüzeyler de dahil olmak üzere bazı belirgin modifikasyonlara sahiptir. Daha da önemlisi, Stericlean modelinin kapalı yapısı ve IP65 kimlik bilgileri onu ideal seçim haline getirdi. Yüksek hassasiyetli Stäubli robotu , infüzyon torbalarının herhangi bir dozda ilaçla doldurulmasını hızlı, hassas ve güvenilir bir şekilde yönetebilir. Üç vardiyalı bir operasyonda, RIVA™ hücresinin kapasite kullanımını ve verimini önemli ölçüde artırdı.

MÜŞTERİ KULLANIMI

En üst düzeyde üretkenlik ve güvenlik

Bu robotun lehine olan güçlü bir argüman, Stäubli'nin robotlarını yalnızca üstün hassasiyet ve dinamiklerle değil, aynı zamanda uzun servis aralıkları ve ortalamanın çok üzerinde bir hizmet ömrü ile karakterize edilen tescilli tahrik teknolojisiyle donatan tek üretici olmasıydı.

Robotun kullanımı, hataları ve kontaminasyonu önemli ölçüde azaltabilir. Ayrıca, bazıları toksik olan preparatları işleyen klinik personel için sağlık ve güvenlik riskleri artık tamamen hariç tutulmuştur. Bu arada ortaklık giderek güçleniyor: ARxIUM'da o zamandan beri çok sayıda TX60L robotu ve kontrolörü kuruldu. Bugüne kadar sekiz milyondan fazla doz RIVA™ birimleri tarafından birleştirildi - muazzam bir rakam.

Birçok kullanıcı için, robotik hücre o kadar olumlu bir izlenim bıraktı ki, ek birimlere yatırım yapmaya karar verdiler.