20 kg'a kadar yük taşıma kapasitesi

Robotik takım değiştirici MPS 035L

MPS 035L, 20 kg'a kadar yükleri taşıma kapasitesine sahip uygulamalar için yenilikçi bir robotlu takım değiştirme sistemidir. Robot ve takım tarafında toplam ağırlığı sadece 0,321 kg olan MPS 035L, özellikle düşük ağırlığıyla dikkat çekmektedir. Bu sayede takım için daha fazla taşıma kapasitesi en yüksek verimlilikle sağlanır.

Kompakt, modüler tasarımı, 50 mm bölüntü çapına sahip robotlar için adaptör flanşı ihtiyacını ortadan kaldırır. Dört modül alanı ve sekiz entegre hava kanalı içeren kapsamlı modüler yapısı, farklı ortam, veri ve güç iletim gereksinimlerine önemli ölçüde esneklik ve uyarlanabilirlik sağlar.

Kanıtlanmış bilyalı kilitleme teknolojimiz, +/- 0,0015 mm tekrarlanabilirlik ve 500.000'e kadar değiştirme döngüsü ile güvenilir takım kilitleme performansı ve güvenliği sağlar. Stäubli'nin lider transfer teknolojisi, tüm uygulamalarda maksimum verimlilik ve üretkenliği mümkün kılar. Opsiyonel MPS Safety+ sistemi, Performans Seviyesi d, Kategori 3 ile uyumlu olarak maksimum güvenlik sağlar.

MPS 035L, hafif ama sağlam bir sistem arayanlar için mükemmel bir çözümdür; hassasiyet, çok yönlülük ve güvenilirlik sunarken, küçük taşıma kapasiteli robotlar için maksimum verimlilik sağlar.

Daha kolay entegrasyon ve kullanım için bir öğretim aparatı ve ağırlık optimize edilmiş bir takım askı modülü de mevcuttur.

UYGULAMA

  • Malzeme taşıma
  • Al - Bırak
  • Paletleme
  • Ölçüm ve video uygulamaları
  • İşleme
  • Montaj ve demontaj

Tekrarlanabilirlik:
+/- 0.0015 mm

Yük:
20 kg'a kadar

Maks. statik moment:
40 Nm

Ağırlık:
0.321 kg

Robotik takım değiştiriciler - her gereksinim için modüler çözümler

Projeleriniz ister bireysel ve kapsamlı gereksinimlere sahip olsun, ister hızlı bir çözüme ihtiyaç duysun, Stäubli'nin robotik takım değiştirici serisi, modüler ürün konsepti sayesinde tüm karmaşık talepleri hızlı bir şekilde karşılayabilir.

Teknik özellikler

 MPS 035L
Yük20 kg
Maks. statik moment (Mx/My)40 Nm
Maks. statik moment (Mz)40 Nm
Maks. dinamik moment (Mx/My)100 Nm
Maks. dinamik moment (Mz)100 Nm
Çalışma basıncı

0.3 - 0.8 MPa

Çalışma sıcaklığı5 °C... +60 °C 
Tekrarlanabilirlik

+/- 0.0015 mm

Yükseklik (birleşik)

46 mm

Bölüntü çapı (PCD) robot adaptör flanşı

ISO 9409-1-50-4-M6

Modül yerleri

4

Entegre geçiş bağlantı noktaları8 x M5

MODÜLLER VE AKSESUARLAR

Transfer modülleri

  • Pnömatik ve vakum: FTM
  • Pnömatik: ROK
  • Kalkanlama ve topraklama: Toprak Pini
  • Takım kodlama: Endüktif modül
  • Sinyaller ve veriler: 3 ila 8 kutuplu elektrik modülleri
  • Sinyaller ve veriler: D-SUB
  • Sinyaller ve veriler: DuraDock Vision
  • Sinyaller ve veriler: DuraDock Ultra
  • Sinyaller ve veriler: DuraDock Giga10
  • Sinyaller ve veriler: DuraDock Servo
  • Alet kodlama ve veri işleme: RFID modülü

Alet standı

  • Esneklik: Tek sistem bileşenleriyle, kendi bireysel depolama çözümleriniz derlenebilir ve mevcut sistemlere kolayca entegre edilebilir.
  • Modülerlik: Önceden yapılandırılmış komple sistemler veya doğrudan standart profil çözümleriyle kullanılabilen tek modüller arasından seçim yapın.
  • Uzun Ömür: Sistemin üst kısmındaki yüzer yatak, aletin bırakma konumunda en iyi şekilde tutulmasını sağlar. Bileşenler üzerindeki yük en aza indirilir.
  • Ekonomik: Dikey veya 90 ° döndürülmüş bir çözüm olarak kullanılabilen bir takım depolama sistemi, çok çeşitli olası kullanımlar sunar.
  • Proses güvenilirliği: Ayarlanabilir tutma kuvvetine sahip mekanik bir sabitleme, bırakılan aletlerin daha fazla sabitlenmesini sağlar. Sistem isteğe bağlı olarak durum göstergesi için entegre sensörlerle genişletilebilir.

Öğretim yardımı

  • Tıklama fonksiyonu ile programlama desteğinin basit kurulumu
  • Kaplin pozisyonunun hızlı ve kolay belirlenmesi
  • Hızlı ve hatasız yanaşma işlemleri ve uzun kullanım ömrü için tam konumlandırma
  • Ek yazılım gerekmez

Güvenlik+

Kişisel ve sistem güvenliği için sistem.

Indirme

Filtreyi sıfırla

Daha fazla bilgi

Ekibimizle iletişime geçin