İnfüzyon torbalarının üretimi ve doldurulması sınırsız esneklik, maksimum verim ve temiz oda uyumluluğu gerektirir. Stäubli TX60 6 eksenli robotun hızı ve hassasiyeti sayesinde Kiefel saatte 7.200 torba üretebiliyor.
İnfüzyon torbalarının üretimi ve entegre dolumu ile ilgili gereklilikleri yerine getirmek kolay değildir: en katı kalite ve hijyen standartları, tam temiz oda uygunluğu, sınırsız esneklik ve mümkün olduğunca az yer kaplarken maksimum verim, kullanıcı spesifikasyonları listesinin başında yer alan kriterlerdir.
Kiefel GmbH, IV-Express'teki ürün yelpazesinde ideal bir sistem konseptine sahiptir. Çıktı hızları kendileri için konuşur: Makine versiyonuna bağlı olarak, IV-Express 2, 4 veya 6 konfigürasyonunda saatte 2400, 4800 ve hatta 7200 makaleye kadar çıktı elde eder. Esneklik anahtardır: Sistem, farklı boyutlarda IV torbaları ve ayrıca soyma dikişli çok odacıklı torbalar yapmak için yapılandırılabilir.
Tüm iş ve işleme adımlarının döngü süresi sürekli olarak optimize edilir. Robottan elde edilen gereksinimler de benzer şekilde yüksektir. Altı eksenli makinenin ultra hızlı olması gerekir, ancak aynı zamanda çok az alana sahip olması, çok kompakt bir tasarıma sahip olması ve doğru temiz oda sınıflandırmasını karşılaması gerekir.
Stäubli TX60 , dolum istasyonu için ilk tercihtir: Ultra hızlı, hassas, güvenilir ve aynı zamanda düşük partikül emisyonları ile puan alır. TX60 ayrıca tamamen kapsüllenmiş bir yapıya sahiptir. Bu, robotun temizlenmesini kolaylaştırır ve standart versiyon bile IV-Express'te kullanım için yeterli olan ISO 5 temiz oda sınıflandırmasını karşılar.
Farmasötik sıvıların dolumunun mevcut hijyen yönetmeliklerine uygun olması ve dozajlamanın doğru olması önemlidir. Stäubli TX60 altı eksenli robot daha sonra doldurulmuş torbaları kapatır. Farklı kapatma sistemleriyle çalışabilir ve farklı tipteki IV torbalarını barındırabilir. Ayrıca, makinenin kısa çevrim sürelerine ayak uyduracak kadar hızlıdır.