Allogreftler yüksek talep görmektedir, çünkü doğal kemik, kemik implantları için en iyi malzemedir. Mevcut tedarik sıkıntısını gidermek için Belçikalı bir şirket, Stäubli Stericlean robotlarını kullanarak insan kemik dokusunun otomatik olarak işlenmesi için dünya çapında benzersiz bir tesisi devreye aldı.
Belçika'da, yeni kurulan şirket Texere Biotech, kısa bir süre önce dünya çapında benzersiz, tam otomatik bir sisteme sahip oldu. Şirket, femur başlarını (yani insan uyluk kemiğinin üst ucunu) kullanır ve bunları "kemik allogreftleri" olarak bilinen küboid implantlara işler. Stäubli tarafından sağlanan altı Stericlean robotu, bu kemik replasman dokusunu temiz oda koşullarında idare ediyor.
Allogreftler (yani endojen olmayan implantlar) yüksek talep görmektedir, çünkü doğal kemik kemik nakli için en iyi materyaldir. Mikro gözenekliliği iyi aşılanmasını sağlar. Aynı zamanda, hasta otolog kemiğin ağrılı bir şekilde çıkarılmasından kurtulur.
Tam da malzeme aşılama için çok uygun olduğu için yetersiz kalmaktadır. Bunun nedeni kısmen kemik bankalarının şimdiye kadar kalça kemiklerini tamamen manuel olarak hazırlamasıdır - düşük çıktılı zaman alıcı bir süreç. Bu nedenle, kendisi de uzun yıllar bir kemik bankasında çalışmış olan Dr. Denis Dufrane, kemik allogreftlerinin üretimini otomatikleştirmek amacıyla Texere Biotech'i kurdu.
Bu proje, yapım aşamasında birkaç yıldan fazla bir süredir çizim tahtasındaydı ve şimdi tamamlandı. Tesis yılda 5.000 femur başı işleme kapasitesine sahiptir. Bunlar titizlikle ölçüldüğünden ve en uygun şekilde bölümlere ayrıldığından, her biri ortalama altı blok üretir.
Detaylar aşağıdaki gibidir: Altı adet özdeş TX60 Stericlean robotu, işleme hattı boyunca altı istasyona yerleştirilmiştir. Bunlardan ilki, bir tepsiden bütün bir femur başını kaldırır ve onu boyut ve şekil açısından değerlendiren bir görüntü işlemcisine iletir. Bu veriler, ikinci robotun kemik dokusunu tamamen kapsüllenmiş su jeti kesim makinesine sunduğu bir sonraki aşama için kesme hatlarının haritasını çıkarmak için kullanılır.
Üç numaralı robot, elde edilen küboid allogreftleri alır ve bir tepsiye yerleştirir. Sıradaki sonraki iki robot, kimyasal işlem ve sterilizasyona tabi tutulurken allogreftlerin işlenmesinden sorumludur. Altı numaralı istasyonda, Stericlean robotlarının sonuncusu tek tek küpleri şişelere yerleştiriyor.
Femur başlarının işlenmesinde artan verimliliğe ek olarak, tam otomasyonun getirdiği diğer önemli avantajlar, her bir kemik allogreft bloğunun izlenebilirliği, virüs bulaşmasının güvenilir bir şekilde uzaklaştırılması ve farklı donörlerden alınan kemik dokuları arasındaki çapraz kontaminasyon risklerinin ortadan kaldırılmasıdır.
Texere'nin robotları seçme zamanı geldiğinde, Stäubli'nin Stericlean serisi , özellikle eşsiz hijyen standartları ve ameliyathaneler de dahil olmak üzere tıbbi teknoloji sektöründeki memnun müşterilerden gelen çok sayıda referans nedeniyle en iyi çözüm olduğunu hızla kanıtladı. Makineler, VHP ortamlarında tamamen işlevseldir ve katı GMP (İyi Üretim Uygulamaları) yönergelerine uygundur. Robotlar sadece temiz oda uyumlulukları ile değil, aynı zamanda dinamikler, hassasiyet ve güvenilirlik açısından da etkileyicidir.
Kemik materyalinin işlenmesi için dünyanın ilk otomatik tesisi, önemli ölçüde daha iyi verim, daha yüksek üretim hacimleri, daha düşük maliyetler ve çok yüksek güvenlik seviyesi için yüksek puanlar alıyor. Texere, kemik implantları için yeni altın standart sağlayıcı olarak kendini kanıtlayabilir. Tanım gereği manuel olarak çalıştırılan sistemlerin uygun olamayacağı GMP sertifikası tarafından da doğrulanan bir değerlendirme.