Stäubli TX2-90XL altı eksenli robotun mutlak hassasiyeti, yeni Voortman V807 plazma kesme sistemine inanılmaz bir çok yönlülük kazandırıyor. Robot, kalınlığı 80 mm'ye kadar olan çelik profillerin hassas bir şekilde işlenmesini sağlar.
V807 ile Voortman, plazma çelik profil kesimi için tüm işlemlerde gerçek bir kriko yaratmıştır. Yedinci eksen olarak asılı bir döner halka üzerine monte edilen Stäubli'nin sağlam olduğu kadar hassas da olan altı eksenli robotu, 80 mm kalınlığa kadar profillerin ultra hassas çok yönlü işlenmesi için temel gereksinimi karşılar.
Profil işleme makinelerinin çok yönlülüğü için bir rekabet olsaydı, Voortman'ın V807'si en büyük rakip olurdu. Entegre plazma kesme robotu, matkap ve cıvata delikleri ayarlama, kesimler ve çentikler üretme, kaynak hazırlama, parça veya parti numaralarıyla profilleri işaretleme, daireleri ve oluklu delikleri kesme ve eğimli kesimler, çıkıntılar ve karmaşık konturlar yapma yeteneğine sahiptir. Sistem, tüm bunları profilin dört tarafında da yüksek hassasiyetli, yüksek hızlı tek bir kenetlemede ve sürekli bir işlemde kompakt bir alanda yapar.
Voortman'ın yeni sistemle müşterilerine sunduğu avantajlar özellikle iki faktöre bağlanabilir: robot seçimi ve sistemin altında yatan benzersiz konsept, ki bu gerçekten alışılmadık bir durumdur. Tavana monte edilen Stäubli TX2-90XL altı eksenli robot , yedinci eksen görevi gören sabit bir döner halka üzerinde dairesel bir hareketle hareket eder. Bu, robotun her taraftaki profilin her noktasına ulaşmasını sağlar.
Tasarım ekibi, bu konseptin titiz bir şekilde geliştirilmesi için çok zaman ve çaba harcadı. Profilin esasen her santimine ulaşma yeteneği çok önemlidir. Tek başına bu faktör bile V807'yi 80 mm'ye kadar profil kalınlıklarını çeşitli şekillerde işleyebilen "hepsi bir arada" bir makine haline getiriyor ve bu da onu tam anlamıyla tek noktadan üretim ilkesiyle tutarlı hale getiriyor.
Sistemin etkileyici hassasiyeti, TX2-90XL'in mutlak doğruluğunun bir sonucudur. Bu seri ile Stäubli, doğruluğu en üst düzeye çıkarıyor. Diğer bir kullanıcı avantajı, robotun genel kontrol sistemine mükemmel entegrasyonudur. Örneğin, robot mevcut konumunu sürekli olarak Voortman'ın tescilli VACAM kontrolörüne iletir. Bu şekilde, işleme sırasında gerçek ve hedef değerler karşılaştırılabilir ve robotun pozisyonları buna göre düzeltilebilir.
Son iki yılda, dünya çapında birçok çelik imalat şirketi, işleme sistemlerini yeni, daha çok yönlü ve çok daha kompakt V807 ile değiştirdi. Sonuç olarak, artık bu "tek durak noktası" makinesiyle tüm yapısal elemanları işleyebiliyor, 15 metrik tona kadar ağırlığa sahip profiller üzerinde çalışıyor ve daha önce eşi benzeri olmayan hızlara ulaşabiliyorlar.