-40 ila +85 santigrat derece sıcaklık aralığındaki kalite kontrolü dokunmatik ekranlar, robotiklere aşırı talepler getirir. Şimdi ilk kez, bir Stäubli altı eksenli makine, koruyucu bir kapak kullanmadan bu zorluğun üstesinden geliyor.
-40 ila +85 santigrat derece sıcaklık aralığındaki kalite kontrolü dokunmatik ekranlar, robotiklere aşırı talepler getirir. Şimdi ilk kez, bir Stäubli altı eksenli makine, koruyucu bir kapak kullanmadan bu zorluğun üstesinden geliyor.
Otomobillerde kullanım için dokunmatik ekranların, seri üretim için onaylanmadan önce aşırı koşullar altında sıkı dayanıklılık testlerinden geçmesi gerekir. Test prosedürünün ne kadar karmaşık olduğu, Bavyera'daki Priesendorf'tan Kübrich Ingenieurgesellschaft tarafından tasarlanan ve üretilen tam otomatik sistemde görülebilir. Kalite testlerinde uzmanlaşmış bir tesis üreticisi olan Kübrich, eksi 40 ila artı 85 santigrat derece arasındaki bir sıcaklık penceresinde ve yüzde 95'e varan bir nem seviyesinde çeşitli dokunsal çalışma fonksiyonlarının simülasyonu gibi Panasonic tarafından belirlenen katı spesifikasyonları tam olarak karşılayan bir robot hücresi üretti.
Yenilikçi test hücresi, temel olarak, Stäubli TX60L robotunun farklı çalıştırma parmaklarıyla donatılmış HE (Nemli Ortam) versiyonunun dokunmatik ekranların dokunsal çalışmasını simüle ettiği yüksek performanslı bir çevre odasından oluşur. Test hücresi ve bileşenleri Kübrich'in kendi Actere yazılımı tarafından kontrol edilir.
Yüksek hassasiyet, üstün dinamikler ve hepsinden önemlisi termal sağlamlık , bu robotun seçiminde temel kriterlerdi . Mühendislik şirketinin CEO'su Christian Kübrich, "Stäubli robotlarını uzun yıllardır çevre odası test sistemlerimize entegre ediyor olmamıza rağmen, bu uygulama söz konusu olduğunda gerçekten geçerli bir alternatif yoktu" diye açıklıyor. "Çünkü sadece tescilli tahrik teknolojisine sahip bir Stäubli robotu, -40 ila +85 santigrat derece arasındaki koşullarda, yüzde 95'e kadar nemde koruyucu bir kapak olmadan çalışabilir. Ve burada tam olarak ihtiyacımız olan şey buydu."
Testler, tanımlanmış döngülerde değişen iklim koşulları altında altı adede kadar farklı ekran türü için farklı kriterlerle gerçekleştirilebilir.
Esnek sistem kontrolörü, tek veya çok parmakla çalıştırma ile bireysel ekranlar için farklı test programlarının yürütülmesine de izin verir. Ekrandaki belirli konumlara sık sık basılmasının yanı sıra sürükleme ve kaydırma hareketleri, terlemeye maruz kalma ve eldiven giyme ile birlikte simüle edilir.
Farklı termal koşullar ve besleme gerilimleri altında ekran başına 50 farklı test parametresi ile kontrollerin toplamı hızla ortalama birkaç bine ulaşır. Sonuçlar Kübrich tarafından geliştirilen değerlendirme yazılımı ile kayıt altına alınır ve kullanıcı dostu bir formatta sunulur.
Bu öncü sistem, ekran testinde yeni standartlar belirliyor. Bu zorlu iklim koşullarında koruyucu bir örtü olmadan güvenilir bir şekilde çalışan Stäubli robotunun etkileyici performansı, kalite güvencesini yeni bir satın alınabilirlik ve esneklik seviyesine taşırken aynı zamanda ölçüm toleranslarını optimize eden bu son derece verimli konseptin hayata geçirilmesini kolaylaştırdı.