28 Eylül 2025


28-31 Ekim, Singapur

ITMA Asia Singapore 2025'te gelişmiş dokuma teknolojilerini sergileme

Stäubli ITMA Asia 2025’te gelişmiş dokuma teknolojilerini sergilemeye hazır!

Birkaç yıl aradan sonra ITMA Asia, bölgedeki önemli tekstil merkezlerine kolay erişim sağlayan stratejik bir konum olan Singapur'a geri dönüyor. Bu sene 28-31 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek olan fuar, tekstil endüstrisinde sürdürülebilir kalkınma uygulamalarını teşvik eden temiz teknolojilere odaklanacak.

Stäubli, tekstil üretiminin hem çeşitlilik hem de dinamizm gösterdiği Güneydoğu Asya'nın özel ihtiyaçlarına uygun çözümler sunacak. Sistemlerimiz, dokuma makinelerinde bulunan tüm ilavelerle uyumludur. Denim ve ipekten pamuk ve döşemelik kumaşlara kadar geniş bir uygulama yelpazesi için tasarlanmıştır. Verimlilik, uyarlanabilirlik ve sürdürülebilirliğe odaklanan Stäubli, bölgenin gelişen tekstil sektörünü desteklemeye devam ediyor.

Enerji verimli tekstil dokuma için kapsamlı sürdürülebilir çözümlerimizi keşfetmek için 2. Salon B201 numaralı standımızda bizi ziyaret edin.

Stäubli uzmanlarıyla tanışma ve en güncel yeniliklerimizi keşfetme fırsatını kaçırmayın:

  • SAFIR PRO S37: Filament iplikler için yeni bir otomatik tahar makinesi, maksimum verimlilik için gelişmiş iplik işleme özelliği ile önemli ölçüde daha yüksek hız ve performans sunar.
  • Elektronik Rotatif Armür S3280: Hava jetli dokuma makinelerine özel, 1200 rpm'ye kadar yüksek hız performansı sunar.

 

Dokuma işlemleriniz için Stäubli tekstil makinelerini keşfedin

Stäubli standını ziyaret edenler, verimli çözgü hazırlığı, çerçeve ve Jakarlı dokuma, ayrıca halı ve teknik dokuma için geniş bir makine ve sistem yelpazesi görecekler.

 

ITMA Asia 2025'te Stäubli'yi ziyaret edin: 2. salondaki B201 numaralı standımızda sizi bekliyoruz

Pamuklu kumaşlar, denim kumaşlar, havlu kumaşlar ve hatta ipek kumaşlar üreten Stäubli, sizin için doğru çözümü sunar. Çözümlerimizle maksimum verimlilik elde eder, rekabet gücünüzü korur ve uzun vadede maliyet etkin bir üretim gerçekleştirirsiniz. 

Ekibimiz sizi Singapur'da ağırlamayı, özel ihtiyaçlarınızı öğrenmeyi ve projelerinizi başarıyla gerçekleştirmenize yardımcı olacak çözümler bulmayı sabırsızlıkla bekliyor.

Son Stäubli Tekstil Haberleri

Filtreyi temizle