Çin'deki büyük tekstil makineleri fuarı ITMA ASIA + CITME 14-18 Ekim tarihleri arasında 9. kez gerçekleşiyor. Ziyaretçiler Şanghay'daki Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi'nde (NECC) en yenison dokuma teknolojilerinisini keşfedebilecek. Bu, Stäubli’nin ve Salon 3’teon 3'teki D09 numaralı standında sergilenecek olan son teknoloji dokuma çözümleri için mükemmel bir sahne.
Stäubli, moda, ev tekstili, otomotiv, koruyucuma, medikal ve halı gibi çeşitli sektörler için dokuma kumaşların yanı sıra havacılık ve gelecekteki uygulamalar için oldukça karmaşık teknik tekstillerin işlenmesi için sürekli olarak yeni ve geliştirilenmiş yüksek performanslı sistemler ve çözümler sunuyor.
Son fuardan sadece bir yıl sonra, ITMA ASIA 2024’te firma yine yeniliklerle karşınıza çıkıyor. Dokuma fabrikasındaki otomasyondan en karmaşık Jakarlı kumaşlar için bile mükemmel ağızlık açma işlemine kadar, Stäubli Tekstil dokuma fabrikasının dayanıklılığı, performansı ve karlılığı için tasarladığı çözümlerine genel bir bakış sunuyor.
ITMA ASIA+CITME’de Çin pazarının ihtiyaçlarına mükemmel şekilde uyarlanmış SAFIR PRO S47’nin lansmanı gerçekleştirilecek. Yenilikçi AWC 2.0 (aşağıya bakınız), Katman ve Ofset Yönetimi özelliklerine sahip olan bu makine, kesikli elyaflar ve özellikle fantezi denimler için çift çözgü levendli uygulamaların verimli bir şekilde otomatik olarak taharlanmasını sağlıyor.
Stäubli Tekstil makineleri ve çözümleri ile operasyonlarınızı kolaylaştırın
Stäubli standını ziyaret edenler, verimli dokuma hazırlığı, çerçeveli ve Jakarlı dokuma, halı ve teknik dokuma için geniş bir makine ve sistem yelpazesi görecekler.
- Kullanımı kolay olan ve çözgülerin mükemmel bir şekilde düğümlenmesini sağlayan MAGMA çözgü düğümleme makinesi ile dokuma hazırlığı hızlı ve etkilidir.
- Desen değişiklikleri - Otomasyon - Aktif Çözgü Kontrolü 2.0
Gözün görebileceğinden daha hızlı iplik algılama. SAFIR PRO S47, son teknoloji AWC 2.0 teknolojisine sahiptir. Görüntü işleme, veri analizi, yüksek performanslı işlemciler gelişmiş algoritmalar ve yazılımlar kullanan AWC 2.0, ölçülen verileri anında yorumlar ve her ipliği kontrol eder. Bu, fabrikalara yenilikçi, olağanüstü ve benzersiz tasarımlar üretmek için genişletilmiş imkanlar sağlar. - Enerji tüketiminizi azaltın. Sergilenen LX PRO ve N4L PRO Jakar makineleri, NOEMI elektronik mimarisi ve TC8 kontrolör tarafından kontrol edilen yenilikçi MX PRO modülüne sahiptir. Bu enerji tasarruflu Jakar makineleri dokumacılara olağanüstü güvenilirlik ve kullanım kolaylığı vaat ediyor.
- En yeni bağlama teknikleri - Ayrıca Çin pazarının gereksinimlerini ideal bir şekilde karşılayabilecek yeni halı dokuma yenilikleri de sergilenecek. Hızlı desen değişiklikleri ve sofistike dokuma yapıları için tasarlanan ALPHA 580 UNIVERSAL halı dokuma makinesi, 5.,3 m dokuma genişliğine kadar çeşitli kalitelerde halıları kaliteleri üretebiliyor. Uygun iplik kullanımı, yüksek operasyonel güvenilirlik ve uzun hizmet ömrü ile bu makine, halı dokuma fabrikaları için olağanüstü bir çözümdür. Stäubli standında etkileyici halı örneklerinden oluşan geniş bir seçki sergilenecek.
- Dokuma fabrikalarında optimize edilmiş süreçler için dijital çözümler
MyStäubli Müşteri Portalı, dokuma fabrikanızda verimli bakımı desteklemek ve Stäubli makine ve çözümlerinden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olmak için bir ekipman merkezi içerir. Bu, fabrikaların makinelerine uygun şekilde bakmalarını, ekiplerini en iyi şekilde eğitmelerini, bilgilerini genişletmelerini ve yedek parçaların basit yönetimi için yeniden tasarlanan e-mağazadan yararlanmalarını kolaylaştırır. MyStäubli, her dokuma fabrikasının kendine has türünün tek örneği olduğunu kabul ederek, her dokuma fabrikasının teknik ve özel ihtiyaçlarına uyacak şekilde tasarlanmış çok yönlü bir çözümdür. Stäubli her dokuma fabrikasının farklı olduğunu göz önünde bulundurarak MyStäubli'ye geniş bir etkileşim seçenekleri yelpazesi entegre edilmiştir. ITMA ASIA + CITME'de bizi ziyaret etmeden önce kapsamlı destek platformumuz MyStäubli'yi keşfetmek için şimdi kaydolun.