Elektromobilitenin gelecekteki ulaşımımıza güç sağlamada giderek daha önemli bir rol oynayacağına dair çok az şüphe var. Bununla birlikte, e-mobilitenin tam potansiyeline ulaşması için üstesinden gelinmesi gereken bazı zorluklar mevcut. Bunlar arasında araç menzili ve yerleşik pil paketleriyle ilişkili ağırlık yer alır. Batarya teknolojisindeki en son gelişmeler, elektrikle çalışan araçların kullanılabilir menzilini önemli ölçüde genişletti, ancak bu kazanımların yanı sıra, üreticilerin akülerden elde edilen performansı en üst düzeye çıkarmak için araç yapısının ağırlığını azaltma konusunda karşılaştıkları zorluk da oldu.
Birçok üretici tarafından benimsenen ortak yaklaşım, gövde yapımında kullanılan geleneksel çeliklerin yeni metal alaşımları, alüminyum, kompozitler ve hafif plastikler dahil olmak üzere bir dizi hafif malzeme ile değiştirilmesidir. Bununla birlikte, bu alternatif malzemelerin kullanımı, kullanılan farklı süreçlere ve teknolojilere hitap etmek için yeni esneklik seviyeleri için bir gerekliliği beraberinde getirmektedir.
İşte bu noktada, bir bileşenin birden fazla işleme aşaması gerektirdiği veya farklı parçaların üretim hattı boyunca kavranması ve taşınması gereken otomatik robot takım değiştirme sistemleri devreye girer. Süreçleri hızlı ve dinamik bir şekilde değiştirebilme yeteneği, aynı zamanda, belirli alanlarda daha yüksek bir karışım – daha düşük hacimli bir ortama doğru artan bir eğilimin olduğu ve anında takım ve süreç değişiklikleri gerektiren günümüz otomotiv üretim sektörünün taleplerini karşılamak için gereken çevikliği de sağlar.
Yenilikçi robotik takım değiştiriciler ve hafif yapı teknikleri ile elektrikli araç üretimini dönüştürüyoruz.