True Position Robotics (TPR), robot delme ve denetleme için dijital bir ortama uyacak şekilde tasarlanmış akıllı çözümler sunar. Innovate UK tarafından finanse edilen ADI Projesi'nin (Otomatik Delme ve Denetim) bir parçası olarak, TPR'nin teknolojisi, çevrimdışı olarak oluşturulan robot programlarının gerçek robota aktarılmasında ve robotun uzayda gerçek bir dijital ikiz haline gelmesine rehberlik etmede önemli bir rol oynamaktadır.
Projenin bir parçası olarak, işleme operasyonlarından önce ve sonra çok görevli robotlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu uygulamada robotun kullanımını optimize etmek için bir robot takım değiştirme sistemi gerekecektir. Bununla birlikte, gerekli bir koşul, kullanılan herhangi bir takım değiştirici sistemin yalnızca gereken farklı ortam ve hizmetleri sunabilmesi değil, aynı zamanda tutarlı kullanılabilirlik, hassasiyet ve performans sağlamasıdır.
Stäubli, bu projede TPR Limited ile yakın bir şekilde çalışarak, farklı uygulamaları yönetmek için MPS 130 robot takım değiştiriciyi ve bu havacılık projesi için gerekli olan su, hava, güç ve veri sinyallerini bağlayan CombiTac konnektörlerini belirledi.
Farklı tedarikçilerden hibrit teknolojilerin kullanılmasının aksine, hem konnektör hem de takım değiştirme teknolojilerini tek bir kaynaktan elde etme yeteneği, üretim süreçleri, malzemeler, toleranslar ve nihayetinde ürün güvenilirliği ve uyumluluğu garanti edildiğinden bir avantaj olarak görülmektedir.
Stäubli'nin MPS 130 robot takım değiştiricisi ve CombiTac konnektörleri artık bu yenilikçi sistemin kalbinde yer alıyor ve talaşlı imalattan önce verileri tanımlamak için kullanılan denetim sistemleri, delikleri üretmek ve havşa açmak için kullanılan delme teknolojisi ve son olarak son proses doğrulaması için lazer tarama sistemi arasında takım değiştirme işlemlerini gerçekleştiriyor.
True Position Robotics (TPR Limited), teknoloji sağlayıcısıdır ve robotik delme ve denetim için akıllı çözümler alanında lider olarak tanınmaktadır ve kullanıma hazır bir robottan on kat daha iyi doğruluk seviyeleri sağlar.
Şirketin teknolojisi, havacılık, otomotiv ve kentsel ulaşım sektörlerindeki üretim süreçlerinde devrim yaratmaya yardımcı oluyor.
Roger Holden, Yönetmen