Başarı hikayesi

Beyaz eşya üreticilerindeki ürün hatları için robotik takım değiştiriciler

MPS, yeni bulaşık makinesi üretim hattında

Zorluklar

Uničov'daki Stäubli ve Miele arasındaki başarılı iş birliği birkaç yıldır devam ediyor. Geçen yıl Miele, üretim tesisini diğer Stäubli ürünleri için de genişletti. Mevcut standart kaplinler, çoklu bağlantılar, bağlama sistemleri ve üretimde kullanılan yaklaşık kırk robota ek olarak Miele, portföyünü MPS130 takım değiştirici sistemleri ile de genişletti. Bu takım değiştiriciler, bulaşık makinesi montaj hatlarındaki iki yeni robotik ünitenin bir parçasıdır.

Çözüm

Proje koşulları nedeniyle, her iki pompa tipini de kavramaya uygun tek bir üniversal aletle donatılacak bir robotik ünite geliştirmek mümkün değildi. Mümkün olan tek çözüm, iki farklı aletin değiştirilmesine izin veren bir takım değiştirici sistemi kullanmaktı. Bugün, MPS130 sistemleri Uničov'daki Miele üretim tesisinde iki bulaşık makinesi montaj hattında kullanılmaktadır. Takım değiştiricilerle donatılmış üç Stäubli robotlu (2x TX200 ve 1x TX200L) bir robot ünitesi geçen yıl bir montaj hattına monte edilirken, bu yılın başında ikinci montaj hattına başka bir ünite eklendi.

Sonuç

Üç adet altı eksenli Stäubli robotu ile sinerji içinde olan bu takım değiştiriciler, farklı pompa tiplerinin montajı için tasarlanmış başka bir aleti kavramak için hızlı ve tam otomatik bir tutucu değişimine olanak tanır. Üretim hatları birden fazla bulaşık makinesi türü için tasarlanmıştır, bu da makinelerin hem yeni nesil G7000'i hem de orijinal G6000'i ürettiği anlamına gelir. Seriye bağlı olarak, bulaşık makineleri, şekilleri değişebilen ilgili pompa tipi ile donatılmıştır. 

İŞ ORTAĞI

2002 yılında kurulan Uničov'da bulunan Miele teknik üretim tesisi, Miele Grubu'nun Çek Cumhuriyeti'ndeki tek fabrikasıdır. Aynı zamanda 14 Miele fabrikası arasında üretilen ekipman miktarı bakımından en büyük tesistir. Şirket, çamaşır ve bulaşıkların temizlenmesi alanında cihazların üretimi ve montajına odaklanmaktadır. Uničov fabrikası, Miele ev tipi kurutma makinelerinin tek üreticisidir. Dünya çapındaki müşterilere ulaşan tüm Miele kurutma makineleri burada üretilmektedir. Stäubli'nin robotları ve takım değiştirme sistemleri, yine bu tesiste üretilen bulaşık makinelerinin montajına yeni katkıda bulunuyor. 

UYGULAMA

Malzeme taşıma için robotik takım değiştiriciler

"Yeni nesil G7000 bulaşık makinelerinin üretimini başlatma projesinin bir parçası olarak, iki uygulama için robotlu bir ünite oluşturmak üzere her iki nesil bulaşık makinesinin çalışma alanlarını birleştirmeye karar verdik. İşte bu yüzden araçları değiştirmeye ihtiyaç var. Tüm koşulları göz önünde bulundurduktan sonra, çözümü bizim için en iyisi gibi görünen Stäubli ile iş birliği yapmaya karar verdik."

David Černý, Proje Yöneticisi, Miele 

İlgili ürünler