Başarı hikayesi

Stäubli'nin robotik takım değiştiricileri ACMI SpA'nın üretkenliğini artırıyor

Stäubli'nin robotik takım değiştiricileri ACMI SpA'nın üretkenliğini artırıyor

Zorluklar

Esneklik ve güvenliği üretkenlikle birleştirmek

İtalyan ACMI SpA şirketi, içecek, gıda, evcil hayvan bakımı ve endüstriyel sektörler için çok çeşitli yüksek teknolojili otomatik paletleme ve paketleme teknolojilerinin tasarımı ve üretiminde uzmanlaşmıştır. Son yıllarda, bu uluslararası pazar sektörleri, üretim sistemlerinden daha fazla esneklik ve güvenlik talep etmektedir.

Bu zorlukların üstesinden gelen ACMI SpA, hem mevcut hem de gelecekteki ürün işleme gereksinimleri için en yüksek düzeyde esneklik sağlayan bir dizi robot tabanlı paketleme ve paletleme çözümü geliştirdi. Bununla birlikte, esneklik aynı zamanda üretkenlik ve güvenlikle de eşleştirilmelidir. En yüksek üretkenlik seviyelerine ulaşmanın anahtarı, bu robot sistemlerinin işleyebileceği birden fazla ürün türü için gereken farklı tutucu sistemlerini değiştirmek için gereken süreyi azaltmaktır.

Bu, şirket tarafından sunulan çeşitli sistem konfigürasyonlarını ve çözümlerini karşılamak için kapsamlı bir sağlam ve yüksek kaliteli otomatik robot takım değiştirme sistemleri yelpazesinin gerekli olacağı anlamına gelir.  Değerlendirilen herhangi bir otomatik robot takım değiştirme sistemi için en önemli husus güvenlikti ve PLD Cat 3 sertifikasına uygunluk zorunlu bir gereklilik olacaktı.

Çözüm

Yüksek taşıma kapasiteli tutucu sistemlerinin değişimi için güvenli ve güvenilir bir çözüm

Stäubli, ACMI SpA ile iş birliği içinde, sahada kanıtlanmış otomatik robot takım değiştirme MPS teknolojimize dayalı olarak gereksinimlerine en uygun çözümü belirlemek için çalıştı. Seçilen modele bağlı olarak 2.500 kg'a kadar yükleri güvenli bir şekilde taşıyabilen MPS otomatik robot takım değiştiriciler, önde gelen tüm üreticilerin robotlarıyla kullanım için uygundur. Buna ek olarak, Stäubli, ACMI SpA tarafından belirlenen katı teknik spesifikasyonları karşılayan önemli ölçüde daha fazla sayıda ürün çeşidi ve konfigürasyon seçeneği sunar. Stäubli ile ortaklık kurma kararından kaynaklanan ek avantajlar arasında doğal arıza emniyetli güvenlik özellikleri, sertifikalı bir ürün ve Stäubli'nin robotik takım değiştirme sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulanmasında önde gelen bir teknolojik öncü olarak tanınması yer alıyor.

Sonuç

Operatörler ve bakım personeli için üretkenlik kazanımları ve gelişmiş güvenlik

Stäubli'nin otomatik robotik takım değiştirme sistemleri MPS, artık ACMI SpA tarafından tasarlanan ve üretilen esnek robot tabanlı otomatik paletleme ve paketleme teknolojilerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Sonuç olarak, robotlar tarafından kullanılan genellikle büyük ve ağır tutucu sistemleri otomatik olarak değiştirilir, bu da zamandan önemli bir tasarruf sağlar ve değerli üretkenlik kazanımları sağlar.

Diğer avantajlar ise, manuel sökme ve yeniden montaj gerektirmeden, operatörler veya bakım personeli için herhangi bir güvenlik riski olmaması ve tehlikeli çalışma veya arızaya neden olabilecek yanlış montaj riskinin olmamasıdır.

Dört kıtada 50 ülkede acenteleri bulunan ve 29 ülkede faaliyet gösteren uluslararası bir grup olan Stäubli, ACMI SpA'ya uluslararası pazarlarını büyütmeye devam etmek için ihtiyaç duydukları teknik ve satış sonrası desteği sağlayabilmektedir.

İŞ ORTAĞI

ACMI SpA, 1984 yılında Fornovo di Taro'da kurulmuş, çok çeşitli yüksek teknolojili otomatik paletleme ve paketleme teknolojilerinin tasarımı ve üretiminde uzmanlaşmış bir İtalyan şirketidir. Şirket ayrıca, hat sonu uygulamaları için birden fazla makine ve konveyör sisteminden oluşan eksiksiz bir çözüm sağlama yeteneğine de sahiptir.

ACMI SpA tarafından geliştirilen çözümler ve teknolojiler, müşterilerinin esnek, geleceğe yönelik anahtar teslim paketleme sistemleri sağlayarak pazarlarının değişen taleplerine çevik bir yanıt vermelerini mümkün kılmaktadır.


ACMI SpA

"Şirketlerimiz arasındaki teknik ve hepsinden önemlisi insani bakış açısıyla iş birliği, çok takdir edilen çözümleri paketleme hatlarına sorunsuz bir şekilde entegre etmemizi sağladı. Bu, Stäubli'nin teknik departmanımızın mekanik, elektrik ve elektronik gereksinimlerine hızlı bir şekilde yanıt vermesi, şirketin tüm alanlarındaki personele eğitim vermesi ve mümkün olan en kısa sürede entegre olmamızı sağlaması sayesindedir."

Gianluca Contesso, ACMI Güvenlik Ürün Müdürü

İlgili ürünler