Başarı hikayesi

Çin'deki bir müşterimiz için nasıl değer yarattık?

Stäubli konnektörleri sayesinde hareket halindeki Çin arabaları

Zorluklar

Yıllık 1 milyon adet üretim ile JAC, üretim süreçlerinde, özellikle de montaj ve test süreçlerinde en yüksek verimliliği, güvenilirliği ve dayanıklılığı sunan bağlantı ve takım değiştirme çözümlerine ihtiyaç duyuyordu.

Çözüm

Stäubli'nin çoklu bağlantı sistemi, JAC'a ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş, güvenli ve güvenilir bir konnektör çözümü sağladı. Bu çoklu bağlantı çözümü ile farklı enerji kaynakları tek bir noktada tek bir hareketle bağlanabilir. Montaj işlemi sırasında, tüm sıvı ve elektrik devrelerini bağlamak için merkezi kaplin kullanılır. Stäubli'nin MPS takım değiştiricisi, JAC'a üretim sürecinde, özellikle de taşıma ve kaynak işlemlerinde esneklik ve minimum teknisyen müdahalesi sağlar. Su, hava ve elektrik devreleri aynı anda bağlanabilir ve bağlantısı kesilebilir.

Stäubli çözümleri, soğuk ve sıcak test aşamalarında da entegre edilir. Müşteri spesifikasyonlarını karşılamak üzere tasarlanan özel mono bağlantı elemanı RPE, motor tapa profilini bağlamak ve test tezgahı ile motorlar arasındaki tüm sıvı devrelerinin bağlantısı için kullanılır. JAC, standart Stäubli hızlı açılan kaplinleri kullandı.  Manuel veya otomatik, çoklu bağlantı sistemleri, tüm akışkan ve elektrik devrelerinin (su, yağ, hava, sinyal ve güç).

Sonuç

Stäubli'nin hızlı bağlantı elemanları, çoklu bağlantı elemanları ve robot takım değiştirici sistemleri, JAC'ın üretim sürecini daha verimli ve güvenilir hale getirdi. Bu sistemlerin bakımı için gereken düşük bakım nedeniyle, JAC işletme maliyetlerini önemli ölçüde düşürebildi, tesislerinin verimliliğini optimize etti ve üretkenliği artırdı.

İŞ ORTAĞI

Jianghuai Automobile Group Corp., Ltd. (JAC), kendi ticari araç serisini, toplu taşıma araçlarını ve alternatif enerjili araçları üreten ve aynı zamanda dişli kutuları ve motorlar geliştiren Çinli bir otomobil üreticisidir.

UYGULAMA

Montaj ve üretim hatlarının yanı sıra soğuk veya sıcak motor testleri için tüm akışkan ve elektrik enerjilerinin manuel veya otomatik bağlantısı.

"Stäubli ürünlerinin bakım prosedürleri çok kolay. Dayanıklılıkları, işletme maliyetlerimizi önemli ölçüde azaltmamızı sağlıyor." 

Kanghe Yang, Mühendis

İlgili ürünler