İki hortum hattı arasında kullanım için kompakt çözüm

MBS ayrılabilir kaplinler , tipik olarak denizcilik ortamlarında bulunan iki hortum hattı arasındaki uygulamalar için özel olarak geliştirilmiştir.

Yenilikçi tasarım, hortum hatları sarılırken kaplini etkileyebilecek yanal kuvvetlere karşı yüksek direnci ile karakterize edilir. Kırma pimleri teknolojisi sayesinde , MBS hattı tanımlanmış bir çekme yükünde ayırır ve her iki kaplin yarısı, ayrıldığında hattın geçirimsiz bir şekilde kapanmasına izin veren ve sıvının çevreye kaçmasını önleyen bir çek valf ile donatılmıştır.

 

Uygulama
  • Hortum hatları vasıtasıyla yükleme işlemleri
  • Yükleme istasyonları
  • Dolum işlemleri
  • Mobil tank sistemleri
  • Gemiden gemiye sıvı transferi
  • Gemiden teçhizata sıvı transferi
  • Gemiden kıyıya sıvı transferi
  • Yakıt ikmali, yakıt ikmali
  • Tank gemilerinin yüklenmesi / boşaltılması
Teknik özelliklerSıvıİnşaat
  • Nominal çap DN (mm):
    • DN 50 (1 inç) hortumlar için MBS20-DN25
    • DN 50 (2 inç) hortumlar için MBS35-DN50
    • DN 80 (3 inç) hortumlar için MBS60-DN80
    • DN 100 (4'') hortumlar için MBS75-DN100
  • İzin verilen maksimum basınç PS (bar)*: 25 (636 PSI)

Çoğu sıvı türü (sıvılar ve gazlar)

Esas olarak paslanmaz çelik

*modele ve çalışma koşullarına bağlı olarak

İlgili ürün

Bu ilginizi çekebilir

Indirme

Filtreyi sıfırla