Denizcilik uygulamaları için emniyetli ayrılabilir kaplinler

Tipik olarak iki hortum arasına monte edilen Stäubli'nin ayrılabilir kaplinleri, yanal kuvvetlere karşı yüksek direnci ile karakterize edilir ve bu da onları denizcilik ve açık deniz uygulamaları için ideal hale getirir. Sistem, aşırı çekme yükü durumunda akışı otomatik olarak devreye sokar ve çevreyi korumak için dökülme riskini azaltır.
Kırma pimleri vasıtasıyla tamamen eksenel kuvvet kontrollü tetikleme, öngörülemeyen deniz ortamındaki operatörler ve kurulumlar için optimum güvenlik sağlar.

*modele ve çalışma koşullarına bağlı olarak