Hızlı kaplinler, çoklu kaplinler ve robotik takım değiştiriciler performansınızı, üretkenliğinizi ve güvenliğinizi artırır.
 
                
                
                
             
					Taşıma ve takım bağlantıları için robotik takım değiştiriciler ve çoklu çözümler.
 
					Test tezgahı ve motor arasında son test süreçleri için bağlantı çözümleri.
 
					Stäubli, aküler, invertörler, konvertörler, motorlar vb. gibi sistemleri ve modülleri test etmek için hızlı bağlantı çözümleri sunar.
Stäubli, otomotiv test uygulamaları için özel olarak tasarlanmış eksiksiz bir yüksek performanslı bağlantı çözümleri yelpazesi sunar. Çoklu kaplin sistemleri ve kompakt hızlı açılan kaplinlerden taşıma ve kavrama için robotik takım değiştiricilere kadar teknolojilerimiz, zorlu test ortamlarında güvenlik, hassasiyet ve verimlilik sağlamak üzere tasarlanmıştır.
JAC Automotive'in gelişmiş akışkan konnektör teknolojilerimizi entegre ederek servis operasyonlarını nasıl geliştirdiğini keşfedin. Bu videoda, üretimde mükemmelliği sağlamak için otomasyon, güvenlik ve performansın bir araya geldiği gerçek bir başarı öyküsü gösterilmektedir.
"Stäubli ürünlerinin bakım prosedürleri çok kolay. Dayanıklılıkları, işletme maliyetlerimizi önemli ölçüde azaltmamızı sağlıyor."
Kanghe Yang, Mühendis