Stäubli, 40 yılı aşkın bir süredir Havacılık, Uzay ve Savunma endüstrisiyle güvenilir bir ortak olmuştur ve büyük uluslararası projelerde iş birliği yapmaktadır. Uzmanlığı ile tanınan Stäubli, bu kritik sektörün zorlu gereksinimlerini karşılayan bağlantı çözümleri sunmaktadır. Şirket, termal yönetim, iklimlendirme, solunum havası, basınçlı hava, yakıt ve hidrolik gibi uygulamalar için son derece güvenli, temiz, hafif ve kompakt hızlı konnektörler sunma konusunda başarılıdır.
Stäubli, her tür sistem için yenilikçi çözümler sunar: radarlar, zırhlı araçlar, yönlendirilmiş enerji, uçaklar, denizaltılar, İHA'lar, insansız hava araçları, gemiler ve uzay araçları. Gelişmiş teknolojileri ve kaliteye olan bağlılığı sayesinde Stäubli, Havacılık, Uzay ve Savunma sektöründe müşterilerinin ihtiyaçlarını güvenilir ve verimli bir şekilde karşılayan kilit bir oyuncu olmaya devam ediyor.
İklimlendirme bileşenleri (kompresör, kondenser, evaporatör) üzerindeki hızlı bağlantı elemanları, soğutucu akışkan devresini boşaltmadan ve yeniden doldurmadan sistemin montajını ve sökülmesini sağlar.
Devreye alma aşamasında veya daha derin bakım süreçleri için hattın tamamen boşaltılması ve yeniden doldurulması gerekir. Stäubli konnektörleri bu işlemi hızlı ve güvenilir bir şekilde kolaylaştırır.
Stäubli'nin yüksek akışlı, düz yüzeyli kavramaları maksimum güvenilirlik sağlarken, basınç tahliye sistemleri güvenliği sağlar.
Elektronik bileşenler, sıvı dolu soğuk plakalar tarafından giderek daha fazla soğutulmaktadır. Bayonet kilitleme sistemleri, yüksek derecede ergonomi ve güvenlik sağlar.
Kompaktlık nedeniyle, soğuk plakaların bir şasi içinde rack'e yerleştirilmesi gerekir. CGO ve CGD bağlantı elemanları, dökülme olmadan bağlantıya izin verir ve farklı yanlış hizalamaları düzeltir.
Rafineriden tüketiciye kadar, yakıt lojistiği birçok bağlantı noktası gerektirir. İster STANAG ister özel profiller olsun, Stäubli güvenli ve dökülme önleyici bağlantılar sağlar.
Hızlı bağlantılar, test süreçlerini en iyi güvenlik ve kalite koşullarında tamamlamanın anahtarıdır.
Havaalanı süreçleri esneklik gerektirir. Stäubli'nin hızlı bağlantı elemanları, modüler sistemlerde optimum verimlilik sağlar.
Aşırı sıcaklıklar ve nem koşulları, uçakların yüzeylerinde bir glikol spreyi ile hazırlanmasını gerektirir. Glikol lojistiği, hızlı bağlantı elemanlarının kullanılmasıyla basitleştirilebilir.
Depodan motora yakıt bağlantısı ve aradaki her şey. Soğutma sıvısı ve ısıtma hatları: Motordan radyatöre ve ısıtma sistemine hızlı, güvenli ve sızıntı yapmayan bağlantılar.
Frenleme ve direksiyon için. Yüksek veya düşük basınç, titreşimler, şoklar ve/veya basınç penaları, Stäubli konnektörleri bu zorlu ortamlara uygundur.
Stäubli test tezgahı konnektörleri yanlış bağlantı riskini ortadan kaldırır, kaliteyi artırır ve süreç hazırlama süresini azaltır.
Devreye alma aşamasında veya daha derin bakım süreçleri için hattın tamamen boşaltılması ve yeniden doldurulması gerekir. Stäubli konnektörleri bu işlemi hızlı ve güvenilir bir şekilde kolaylaştırır.
Motorun değiştirilmesi veya diğer parçalarına erişim için radyatörün hızlı bir şekilde değiştirilmesi. Kabin içindeki ısıtıcıya bağlantı, hepsi hattı temizlemeden.
İklimlendirme bileşenleri (kompresör, kondenser, evaporatör) üzerindeki hızlı bağlantı elemanları, soğutucu akışkan devresini boşaltmadan ve yeniden doldurmadan sistemin montajını ve sökülmesini sağlar.
Bir hastanenin farklı yerlerindeki oksijen kaynağı hızlı bir şekilde dağıtılmalıdır, ancak dikkatli bir şekilde, bağlantı hattaki kirliliği önlemelidir. Düz yüzey kavrama teknolojisi bu gereksinime uygundur.
Stäubli konnektörleri, yüksek basınçlı şişelerin dolum ve kullanım sırasında güvenli bir şekilde bağlanmasını sağlar.
Acil durumlar veya zorlu ortamlar insan tarafından çalıştırılmasını gerektirir ve otonom bir solunum havası sistemi kullanılmalıdır.
Yüksek basınçlı dolum, adyabatik basınç nedeniyle hassas bir işlemdir. Şişelerin yüksek basınçlı besleme hattına hızlı bir şekilde bağlanması için özel bir bağlantı elemanı kullanılmalıdır.
Yakıt hücresinde ve ayrıca pillerde ısı üretilir ve boşaltılması gerekir. Sıvı soğutma hatları gömülüdür ve bu nedenle bakım işlemi için istenen süre uygun QRC'ler ile azaltılabilir.
Yüksek basınçlı hidrojen tüpleri, besleme hattına hızlı bir şekilde bağlanabilir. Doldurma işleminden sonra, bağlantının kesilmesi için basınç serbest bırakılır
Genleşmeden sonra, düşük basınçlı hidrojen yakıt hücresine yönlendirilir. Sistemin bakımı, QRC'lerle bağlantı ile basitleştirilmiştir.
Yüksek basınçlı şişeden basınç düşürücüye kadar hat, özel kaplin ile bağlanabilir ve bağlantısı kesilebilir
Detaylı bilgi için uzmanımızla iletişime geçin!