Nürnberg metropol bölgesinde bulunan bireysel, mobil taşıma platformlarının geliştirilmesi ve inşası konusunda uzmanlaşmış bir şirket, elektrikli tahrik sistemlerinde güç aktarımı için uzmanların sağlam konektörlerine güveniyor. Stäubli Electrical Connectors'ın özelleştirilmiş önceden monte edilmiş kabloları ve modüler, yüksek performanslı CombiTac sistemi, sürüş ve manevrada sınırsız esnekliğin yanı sıra mobil lojistik platformların arızaya karşı güvenli çalışmasını sağlar.
Otomatik yönlendirmeli araçlar (AGV'ler), tam otomatik üretim ve lojistik süreçlerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Çok çeşitli ortamlarda çalışmalı, hassas kontrol altında çalışmalı, kullanıma bağlı olarak son derece yüksek yük kapasitesine sahip olmalı ve güvenilir uzun süreli çalışma sunmalıdırlar.
On yıllar boyunca Wittich ailesi, Nürnberg metropol bölgesinde özel makinelerin ve mobil platformların yapımında uzmanlaşmış bir şirket kurdu. Şirket, 2018'den beri Stäubli Group'un bir parçasıdır ve bugün Stäubli WFT GmbH adı altında faaliyet göstermektedir.
Kendi WFTM.I.T. (Mobil Bireysel Taşımacılık) sistemlerine dayanarak, yüksek motivasyonlu uzman ekibi, otomatik taşıma için teknolojik olarak gelişmiş platformlar geliştirmektedir. Bu özel yapım makinelerin müşteri tabanı, uçak yapım firmalarından tarım makineleri, raylı taşıtlar ve kompresör üreticilerine kadar Avrupa çapında tanınmış endüstriyel işletmeleri içermektedir.
WFT M.I.T.'nin çeşitli tahrik sistemleri, 500 tona kadar yük taşımalarına izin verir. Gerekirse, birden fazla M.I.T. sistemi tek bir büyük platformda kolayca birleştirilebilir, böylece sistemler birlikte çalıştığında çok büyük yükler bile taşınabilir.
Yenilikçi tahrik teknolojisi, her yönde sınırsız esneklik ve kontrol sağlar. Sonuç olarak, WFTM.I.T. sistemleri, araçlar fabrika giriş ve çıkışlarını da zahmetsizce gerçekleştirebildiğinden, neredeyse sınırsız sayıda şekilde kullanılabilir. Bir mobil kontrol paneli veya joystick ile hassas ve rahat bir şekilde veya çeşitli ray yönlendirme sistemleri aracılığıyla otomatik olarak kontrol edilebilirler. Özel olarak özelleştirilmiş akü kapasiteleri ve entegre rejeneratif frenleme ile çevre dostu elektrikli tahrik sistemleri sessiz ve emisyonsuzdur.
Sürücü sistemlerine güç iletmek için güvenli bir bağlantı, esnek bağlantı kablolarına sahip yüksek performanslı, titreşime dayanıklı bir konektör gerektirir.
Stäubli'nin CombiTac modüler konnektör sistemi sadece WFT'nin özel ihtiyaçlarına kolayca uyarlanmakla kalmadı, aynı zamanda son derece sağlamdır ve Stäubli'nin yenilikçi MULTILAM kontak teknolojisi sayesinde yüksek akım taşıma kapasitesi sunar. Birden fazla tahrik aksının taban çerçevesindeki kontrol kabinine bağlanması, her yöne 360° hareket aralığına izin verirken aynı zamanda güvenli bir bağlantı sağlamak için esnek kablolama gerektiriyordu. Proje geliştirme aşamasında Stäubli Electrical Connectors ile yapılan görüşmelerde de tüm kablolama özelliklerine ince ayar yapıldı, bu nedenle CombiTac çözümü, yaklaşık 20 inç ila yaklaşık 40 fit uzunluğunda önceden monte edilmiş kablo demetleri ile teslim edildi. Bu, montaj sürelerini kısaltırken aynı zamanda montaj sırasında hata kaynaklarını ortadan kaldırır, böylece manevra kabiliyetini sınırlamadan müşteri uygulamalarında sorunsuz çalışma sağlar. İhtiyaç duyulan kablo uzunluğu bir WFTM.I.T. tasarımından diğerine değişebilir ve Stäubli, monte edilmiş beslemesini gerektiği gibi esnek bir şekilde uyarlar.
Tasarım müdürü Manuel Schäffer, "Uygulanan CombiTac çözümü için önceden monte edilmiş kabloların kullanılması ve Stäubli'nin kablo tasarımı için gereken uzunluklar ve kesitler konusundaki esnekliği, üretim kalitemizi iyileştiriyor ve WFTMIT'lerimizin güvenilirliğini artırıyor" diye açıklıyor. "İlk küçük M.I.T. partisi için CombiTac konektörleri ve önceden monte edilmiş kablolarla ilgili olumlu deneyimimize dayanarak, portföyümüzdeki diğer tüm MIT'ler için de bu tür bir bağlantıyı standart olarak kullanmaya karar verdik."
Güç kaynağı ile değişken sayıda sürücü arasındaki elektrik bağlantısı için önceden monte edilmiş kablolara sahip CombiTac, platformun altındaki çeşitli akslara dağıtılmıştır.
Önceden monte edilmiş, özel yapım kablo demetlerine sahip Stäubli CombiTac sistemi
Stäubli'den bir WFTM'nin taban çerçevesine önceden monte edilmiş kablolar. Dört aks tahrikli I.T
WFT'nin AGV üniteleri 500 metrik tona kadar yükleri taşıyabilir