Stäubli, Çin'in 30 km'lik etkileyici bir mesafeyi kapsayan çığır açan 220 kV Gaz Yalıtımlı Hattı'nın (GIL) inşasında çok önemli bir rol oynadı. Özelleştirilmiş MULTILAM flekso tipi ML-CUX, sarsılmaz gücünü gösterdi ve en zorlu koşullar altında en zorlu yük testlerini başarıyla geçti.
Çin'in Jiangsu Nantong Bin Jiang bölgesi, tekstil ve gıda endüstrileri için önemli bir merkezdir. Şehrin genişlemesi ve yeşil kalkınma ihtiyacı ile birlikte, Nantong Şehrindeki orijinal havai iletim hattının tamamen yenilenmesi gerekiyordu. Bu iletim hattı, artan enerji talebi ve yüksek yük ile karşı karşıya kalan ve sınırlarını zorlayan en eski uzun mesafeli hatlardan biriydi. Böylece, en son teknolojiyi içeren büyük bir yer değiştirme projesi başlatıldı. GIL, havai hatlara bir alternatif olarak ortaya çıktı. Kapsamlı Bin Jiang GIL boru hattı galeri projesinde baralar için Stäubli'nin özelleştirilmiş ML-CUX'u kullanıldı.
GIL sistemleri, yüksek oranda sanayileşmiş bölgelerde artan enerji talebini karşılamak için giderek daha fazla kurulmaktadır. Bin Jiang GIL projesi, aşırı nem ve sıcaklık aralıkları da dahil olmak üzere çeşitli zorluklarla karşılaştı. Tasarımları, yapıları ve kurulumları karmaşık olsa da, GIL'ler minimum peyzaj bozulması, şehirlerde alan verimliliği, düşük elektromanyetik radyasyon ve havai hatlara güvenli bir alternatif gibi avantajlar sunar. Bin Jiang GIL Boru Hattı Galerisi projesinde, orijinal dört adet 220 kV yüksek voltajlı havai iletim hattı, yaklaşık 1,5 metre yüksekliğinde sığ bir yeraltı boru hattı galerisine dönüştürüldü. Boru hattının toplam uzunluğu yaklaşık 30 kilometredir ve bu da onu Çin'deki aynı voltaj seviyesindeki en uzun hat haline getirir.
Bin Jiang GIL borularının inşası, nehirleri geçen karmaşık patikalar, yollar ve liman erişim yolu ve Yangtze Nehri Yolu gibi zorlu araziler dahil olmak üzere çok sayıda zorlukla karşılaştı. Bu engelleri ve şehir kavşaklarını aşmak için minimum yüzey bozulmasına sahip bir tünel açma yöntemi olan boru krikosu kullanıldı.
Güvenli ve güvenilir bir bara konnektörü, 250 kV gaz yalıtımlı iletim hatlarında güç iletimi için önemli bir faktördür. Boru krikosu yaklaşık 240 metre uzunluğundaydı ve maksimum eğimi yaklaşık 10 dereceydi. Zorlu jeolojik koşullar ve yapısal engeller, tasarımda büyük açıların ve yükseklik farklılıklarının barındırılmasını gerektirmiştir.
Stäubli mühendisleri iki büyük zorlukla karşı karşıya kaldı. İlk olarak, spiral yay kontaklarının tolerans aralığı, +/- 5 derecelik gerekli sapma açısı ile aynı hizada değildi. Ek olarak, GIL tasarımı, birkaç on yıl boyunca birkaç on binlerce döngülük bir kayma ömrü gerektiriyordu. Mevcut çözümler bu zorlu spesifikasyonları karşılayamadı. Yüksek performanslı ve esnek ML-CUX'u kullanan GIL tasarımı, özellikle borudan boruya bağlantı, yüksek güvenilirlik, basitleştirilmiş yapı ve daha uzun hizmet ömrü elde etti. Dahası, GIL yüksek neme ve eksi 40 ila artı 50 derece arasında değişen sıcaklıklara dayanmak zorunda kaldı.
250 kV GIL bara konnektörünün tasarımı dayanıklılık, güvenilirlik ve güvenlik açısından zorluklar ortaya çıkardı. Bu engellerin üstesinden gelmek için Stäubli mühendisleri, ML-CUX'in yüksek performanslı yeteneklerinden yararlanan bir bağlantı çözümü geliştirdi. İşleme ve montaj basitleştirildi ve iki spiral yay yerine yalnızca bir ML-CUX ünitesi gerekliydi. Seçilen çözüm, yaklaşık 100 mm çapında bir ML-CUX/62N kullanılmasını içeriyordu. Bu özel konfigürasyon, olağanüstü tolerans emilimi, en yüksek güç yoğunluğu, düşük temas direnci ve minimum ısı üretimi dahil olmak üzere önemli avantajlar sundu. Sonuç olarak, Stäubli bara konnektörü rakiplerinden daha iyi performans gösterdi ve Çin'deki zorlu saha testlerinden başarıyla geçti.
Çinli müşteri, kapsamlı teknik destek sağlayan Stäubli Hangzhou (STHZ) ile kurulum işini gerçekleştirdi. 1997 yılında kurulan STHZ, Stäubli Group'un Avrupa bölgesi dışındaki ilk üretim tesisidir. Müşteri hizmetleri burada en önemli önceliktir. Bir keresinde, İsviçre merkez ofisinden meslektaşlarıyla uzun bir toplantıdan sonra, müşteri kurulum sahasında teknik desteğe ihtiyaç duydu. STHZ sorunu derhal analiz etti ve tartıştı. Sonuç olarak, teknik destek personeli gece boyunca Hangzhou'dan yaklaşık 300 kilometre uzaklıktaki kurulum sahasına gitti ve sorunu yerinde başarıyla çözdü.
Stäubli ML-CUX, düşük kurulum çabası, stabil güç aktarımı ve uzun kullanım ömrü dahil olmak üzere birçok önemli avantaj sunar. Diğer avantajlar şunları içerir
Bu ML-CUX avantajları, toplam sahip olma maliyetinin (TCO) azaltılmasına katkıda bulunur.
GIL çözümleri, yüksek güvenilirlik, bakım gerektirmeyen çalışma, uzun hizmet ömrü ve nispeten düşük çevresel etki gibi belirgin avantajlara sahiptir. Bin Jiang GIL boru hattı galerisi projesi, gelecekteki büyük ölçekli projeler için değerli dersler sağladı. Çinli müşteri, Stäubli'nin ML-CUX'inin olağanüstü performansını takdir etti. Çin'deki ortaklarla yapılan başarılı işbirliği, gaz yalıtımlı boru hatlarının inşasında daha fazla ortak uygulama için sağlam bir temel oluşturuyor. Stäubli, halihazırda Chongquing 250 kV Chenbao hattı GIL projesinde yer almaktadır.
Bin Jiang GIL boru hattı galerisi projesi, ilgili tüm taraflar için bir başarı öyküsü olarak hizmet veriyor ve Stäubli Group için önemli bir amiral gemisi projesi haline geldi.