Bir pilot projede, ilk güneş döngüsü yolu çatı kaplaması güney Almanya'nın Freiburg şehrinde faaliyete geçirildi. Yoğun nüfuslu bölgelerde, bu proje, Alman Solarwatt şirketinin son derece dayanıklı cam-cam PV modülleri ve İsviçreli üretici Stäubli'nin güvenilir MC4 PV DC konnektörleri ile trafik yüzeylerinin ve güneş enerjisi üretiminin bir arada bulunduğunu göstermektedir.
Almanya'nın ilk güneş döngüsü yolu çatı kaplaması, 2023 baharında Freiburg i.Br.'da faaliyete geçti. Freiburg Belediyesi, Fraunhofer Güneş Enerjisi Sistemleri Enstitüsü ISE ve badenova'nın yan kuruluşu badenovaWÄRMEPlus'ın ortak pilot projesi, bisikletçilere fuar alanı boyunca rüzgar ve hava koşullarına karşı 300 m koruma sağlıyor. Aynı zamanda, üretilen 280 MWh'lik güneş enerjisi - ki bu da yıllık 180'den fazla kişinin elektrik talebine karşılık geliyor - yerel merkezli ISE'nin laboratuvarlarına ve tesislerine enerji sağlamak için kullanılıyor.
Bisiklet yolunun güneş çatısı, Alman fotovoltaik öncüsü Solarwatt'tan 900 yarı saydam cam-cam güneş modülü ile donatılmıştır. "Solarwatt Panel vizyon yapısı" modülleri, Alman Bina Teknolojisi Enstitüsü'nden genel bina onayına sahiptir ve düzenlemeye tabi bir yapı ürünü olarak kabul edilir. Bu nedenle, baş üstü ve cephe kurulumları için mükemmeldirler ve güneş pillerinin yarı saydam gömülülüğüne sahiptirler. Güç iletimi, Stäubli'nin yüksek performanslı ve sağlam MC4 PV DC konnektörleri ile sağlanır.
Modül üreticisi Solarwatt da tıpkı Stäubli gibi fotovoltaik alanında kuruluşundan bu yana faaliyet göstermektedir. Dresden merkezli şirket, 30 yıllık tecrübesiyle Alman pazarında bir sistem geliştiricisi ve sektör geliştiricisi haline geldi. Solarwatt'ın ürün ve hizmeti, ev sahiplerinin ve işletmelerin enerji maliyetlerini ve CO2 emisyonlarını %80'e kadar azaltmalarını sağlar. Solarwatt, son derece dayanıklı cam-cam modülleri ile Avrupa pazar lideridir.
Stäubli'nin Orijinal MC4 ürün portföyündeki PV DC konnektörler, küresel PV kapasitesinin %50'sinden fazlasını birbirine bağlayan dünya pazar lideridir. Eşsiz temas teknolojileri, son derece düşük temas direnci ve dolayısıyla düşük güç kaybı ile karakterize edilir. Bu, verimli çalışmanın yanı sıra güvenli iadeler sağlar ve arıza süresi riski en aza indirilir.
Fosil enerji kaynaklarından bağımsızlığı teşvik etmek için, bina çatılarında ve cephelerinde bulunan PV sistemleri, kentsel alanlarda yardımcı olmanın tek yolu değildir; Otoparklar, yollar ve yollar gibi sızdırmaz yüzeyler de güneş enerjisi projelerine dahil edilebilir. Özellikle şehirlerde temiz enerji üretmek için fotovoltaiklerin entegrasyonu için yaratıcı çözümler bulmak önemlidir.
Freiburg, Almanya'da © bisiklet yolunda PV çatı kaplama badenova
Çift arazi kullanımlı kentsel alanlarda güneş enerjisi üretimi
Alman fotovoltaik öncüsü Solarwatt © badenova'dan cam-cam güneş modülleri
Stäubli'nin Orijinal MC4 PV DC konnektörü - güvenli, hava koşullarına dayanıklı seçim