Baskılı devre kartlarına montaj için, IEC/EN 61010-1'e göre dokunmatik korumalı. Soket doğrudan baskılı devre kartlarına lehimlenmiştir. Dik açılı konfigürasyon, takılı test ucu aracılığıyla baskılı devre kartına iletilen kuvveti en aza indirir. Dik açılı Ø 4 mm sert soket, sert yalıtım manşonlu yaylı Ø 4 mm fişleri kabul eder. İşlenmiş pirinç.
Bağlantı: Ø 2 mm yuvarlak pim ve baskılı devre kartlarına montaj için kontaklar.
SİPARİŞ NO. | TÜR | ANMA GERILIMI/AKIMI | |
---|---|---|---|
XELW-4 | 1000 V, CAT III / 24 A 600 V, CAT IV / 24 A | Au |
Sipariş numarasına tıklayın. tıklayarak özel veri sayfasını açın.