Kalıcı kurulum için pirinçten yapılmıştır, örneğin vidalı terminalleri bağlamak için. İzolatörde Ø 4 mm sert soket, sert yalıtım manşonlu yaylı Ø 4 mm fişleri kabul eder. Çatal pabucu bir kez 45°'ye kadar bükülebilir.
SİPARİŞ NO. | TÜR | ANMA GERILIMI/AKIMI | |
|---|---|---|---|
XKS-A | 1000 V, CAT II / 20 A | Ni |
Sipariş numarasına tıklayın. tıklayarak özel veri sayfasını açın.