- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
Üç BNC güvenlik konnektörüne sahip sinyal dağıtıcısı. Tüm iç iletkenler ve tüm kalkanlar birbirine bağlıdır. BNC fiş konektörünün iç iletkeninin kontak pimleri ve soketleri altın kaplama pirinçtendir.
SİPARİŞ NO. | TÜR | ANMA GERİLİMİ / AKIM | FREKANS ARALIĞI | VSWR (İngilizce) | |
---|---|---|---|---|---|
67.9783-21 | XM-FF Serisi | 600 V, CAT II (300 V, CAT III) / 1 A | – | – | Au Ni |