BCC-Evo, BESS sisteminin güvenli, verimli ve öngörülebilir bir şekilde çalışmasını sağlar.

Batarya enerji depolama sistemleri, onlarca yıl boyunca performans, güvenlik ve verimliliği korumak için stabil bağlantılara dayanır. Ancak bağlantı bozulması, enerji kayıplarına, aşırı ısınmaya ve yangına ve sistem güvenilirliğinin azalmasına yol açan, kritik ve çoğu zaman hafife alınan gizli bir risk olmaya devam etmektedir.

Stäubli’nin BCC-Evo pil depolama konektörleri bu riski ortadan kaldırır. Kanıtlanmış MULTILAM teknolojisi kullanılarak, gerçek çalışma koşullarında kalıcı olarak düşük temas direnci ve stabil elektrik performansı sağlarlar.

Pluggable tasarım kurulumu kolaylaştırır, yanlış eşleşmeyi önler ve montaj hatalarını azaltır. Sonuç olarak, sistem riskini en aza indiren ve BESS varlıklarının bankalanabilirliğini destekleyen güvenilir bir bağlantı çözümü ortaya çıkar.

BESS sisteminizi birlikte optimize edelim. 

Verimliliği artırarak, bakım gereksinimlerini azaltarak ve entegrasyonu kolaylaştırarak, Stäubli BCC-Evo konektörleri toplam sahip olma maliyetinin düşmesine doğrudan katkıda bulunur.

Öne Çıkanlar

Düşük temas direnci

Ömür boyu öngörülebilir performans

Kanıtlanmış MULTILAM temas teknolojisi

Gerçek çalışma koşullarında istikrarlı performans

Hızlı ve hatasız kurulum

Yanlış eşleşmeyi önler ve montaj riskini azaltır

Kanıtlanmış ve sertifikalı performans

Standartlara uyumluluğu destekler ve doğrulama çabasını azaltır

Batarya enerji depolama sistemlerinde, her bağlantı noktası sistem verimliliğini, termal davranışı ve operasyonel güvenliği doğrudan etkiler. Geleneksel cıvatalı veya kablo tabanlı bağlantılar zamanla şu nedenlerle bozulabilir:

  • Termal genleşme ve daralma
  • Çalışma sırasında titreşim
  • Nem veya kirlilik gibi çevresel etkiler

Bu bozulma temas direncini artırır ve şu noktalara yol açar:

  • Enerji kayıpları ve azalan sistem verimliliği
  • Yerel aşırı ısınma ve güvenlik / yangın riskleri
  • Artan bakım çabası ve kesinti

Stäubli BCC-Evo konektörleri, sistemin tüm kullanım ömrü boyunca istikrarlı temas koşullarını sağlayarak bu riskleri ortadan kaldırmak üzere tasarlanmıştır.

BCC-Evo çözümünün temelinde MULTILAM temas teknolojisi yer almaktadır. Arayüz boyunca sürekli basınç ile birden fazla temas noktası oluşturur.

Bu sonucuna ulaşır:

  • Sürekli düşük temas direnci
  • Uniform akım dağılımı
  • Bağlantı noktasında azaltılmış termal gerilim
  • Hareket ve titreşime karşı yüksek tolerans
  • Genel olarak artan enerji verimliliği

Geleneksel kontakların aksine, MULTILAM sadece ilk kurulumda değil, gerçek çalışma koşullarında da istikrarlı elektrik performansı sağlar. Bu, kayıpları önler ve BESS sistemlerinin maksimum enerji verimliliğini garanti eder.

Stäubli BCC-Evo konektörleri, sabit enerji depolama sistemlerinin zorlu koşullarına uygun olarak tasarlanmıştır:

  • Sürekli şarj ve boşalma döngüleri
  • Yüksek akım yükleri ve termal gerilim
  • Yapısal toleranslar
  • İç ve dış mekan kurulum ortamları
  • Düşük maliyet per kWh batarya kapasitesi

Sağlam tasarım, bu koşullarda güvenilir performans sağlar ve uzun vadeli sistem stabilitesi ve güvenliğine katkıda bulunur.

BCC-Evo konektörünün takılabilir tasarımı, karmaşık cıvatalı bağlantıların yerini alır ve montaj işini kolaylaştırır. Tanımlanmış bağlantı ve kilitleme tasarımı, her zaman güvenilir ve güvenli bir çiftleşme durumunu sağlar.

  • Kurulum avantajları
  • Hızlı ve güvenli kurulum (fişlenebilir tasarım)
  • Montaj çabası ve süresinin azalması
  • Özel bir alet gerekmiyor
  • Kodlama nedeniyle ters polarite koruması ile güvenli eşleşme

Operasyonel avantajlar

  • Bakım çabasının azalması
  • Hizmete kolay erişim
  • Azaltılmış duraklama süresi

This way, BCC-Evo connectors enable more efficient system integration and reduce overall lifecycle costs (TCO).

Teknik Özellikler

 BCC-Evo
Nominal voltaj1500 V DC
Nominal akım (ΔT < 45K)250 A, 300 A, 350 A (gelecekteki 500 A)
Mülkiyet korumasıIP67 eşlenmiş / IP2X eşsiz
Çalışma sıcaklığı-40 ... +125 °C
Temas direnci< 0.1 mΩ
Kısa devre dayanıklılığı5000 A / 1 s
SertifikalarTÜV, UL
Alev sınıfıUL94-V0