Manuel Şarj

Ticari araçlar için Megawatt Şarj Sistemi (MCS)

Uzun mesafeli ve ağır hizmet uygulamalarında daha fazla EV yola çıktıkça, bu daha büyük kapasiteli pilleri makul bir süre içinde şarj etmek önemli bir zorluk haline geldi. Bu engelin üstesinden gelmek için, küresel bir dernek olan Charging Interface Initiative e.V. (CharIN), her türlü ticari aracı şarj etmek için küresel standart olarak birlikte çalışabilirliği teşvik etmek için Megawatt Şarj Sistemi (MCS) standardını geliştirmek için Stäubli de dahil olmak üzere endüstri liderleriyle birlikte çalışıyor.

Stäubli Megawatt Şarj Sistemi (MCS), CharIN görev gücü spesifikasyonlarına göre ve sağlamlık ve kolay kullanıma özel bir önem verilerek tasarlanmıştır. Hızlı ve kullanıcı dostu şarja olanak tanıyarak sürücülerin elektrikli ağır hizmet araçlarını destekleyici makinelere veya robotlara ihtiyaç duymadan manuel olarak şarj etmelerini sağlar. Mevcut standartlara göre kablo montajı için daha büyük iletken kesitleri ile MCS sistemi ayrıca daha hızlı şarj süreleri ve daha fazla müşteri esnekliği sağlar. Gelişmiş soğutmalı kablo teknolojisi sayesinde çözümümüz daha yüksek verimlilik ve sürekli yüksek performans sağlar. Bu, onu sürdürülebilir ulaşıma doğru ilerlemede önemli bir bileşen haline getirir.

Vurgular


Belge

Burada gerekli tüm belgelerin indirilmesini bulabilirsiniz: Kataloglar, montaj talimatları, sertifikalar ve daha fazlası. Bu belgeler, sistem bileşenlerini seçmenize ve doğru boyutlandırmayı yapmanıza yardımcı olacaktır. Yerel temsilciniz size yardımcı olmaktan ve daha fazla bilgi vermekten mutluluk duyacaktır.