CombiTac CT-HE akü paketleri için konnektör, demiryolu endüstrisinin özel gereksinimlerini karşılar ve özellikle demiryolu vagonlarında kullanım için uygundur. Bu konnektörler, modüler konnektör sistemimiz CombiTac'ın bileşenlerine dayanmaktadır.
Aşağıdaki konfigürasyonlar, pil paketleri için ayrılmış bağlantılara sahiptir: Konektörler, Ø 12 mm güç kontakları ve Ø 1,6 mm sinyal kontakları ile birleştirilebilir, yani elektrik bağlantısı ve pil paketlerinin izlenmesi. Her iki kontak tipi birleştirildiğinde, sayfa 9'daki sinyal kontakları bir kilitleme fonksiyonuna sahiptir ("ilk kesme/son montaj ilişkisi")
• Özel konfigürasyonlar, önceden monte edilmiş ve test edilmiş modüler konnektör sistemi CombiTac'a dayanmaktadır
• Konfigürasyon, sinyal kontağı olan veya olmayan modüllere sahip olabilir
• Sinyal kontakları için küçük kablolar, plastik duvarlara kablo bağları ile bağlanarak sabitlenebilir
• Kör bağlantılarda yanlış hizalama düzeltmesi (maks. 3° ve ± 1 mm)
• Demiryolları yangın ve duman endüstrisi normu EN 45545-2 ile tam uyumlu
• IP2X dokunmatik koruma güvenliği ile donatılmış güç kontakları
• Çok çeşitli kablo kesitleri için çeşitli güç kontağı mevcuttur
• Demiryolu uygulamalarında kullanılan koordinasyon endüstri normu EN 50124-1'e göre izolasyon gerilimi
CombiTac ürün yelpazesinin ek modülleri, bu belgede sunulan konfigürasyonları tamamlayabilir. Bu durumda, bir konfigürasyon gereklidir, bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.
| Genel veriler, yapılandırmalar | |
| çiftleşme sırasında izin verilen montaj açısal yanlış hizalaması | 3° | 
| izin verilen montaj ofseti | ± 1 mm | 
| Koruma derecesi (eşleşmemiş) | IP2X (1000 V'a kadar) | 
| Aşırı gerilim (UNi) | PD1/PD2/PD3'te UNi: 8 kV 12 kV | 
| Teknik veriler, iletişim bilgileri | |
| Nominal Ø, Güç kontakları | 12 mm | 
| Nominal Ø, Sinyal kontakları | 1,6 Milimetre | 
| Çalışma sıcaklığı | -40 °C/+120 °C | 
| Çiftleşme döngüleri | 10,000 | 
| Normları | |
| Demiryolu uygulamaları – Demiryolu taşıtları – Elektrik konektörleri, gereksinimler ve test yöntemleri | EN 50467 | 
| Demiryolu taşıtları – Elektrik konnektörleri – Genellemeler. | NF F 61030 Serisi | 
| Demiryolu uygulamaları – Demiryolu taşıtlarında yangından korunma. Malzemelerin ve bileşenlerin yangın davranışı için gereklilikler | EN 45545-2 | 
| Demiryolu uygulamaları – Demiryolu araçları ekipmanları – Şok ve titreşim testleri | EN 61373 Standardı |