CombiTac modüler konnektörler, küçük ve büyük ölçekli Otomatik Yönlendirmeli Araçlar (AGV'ler) için özel çözümler de dahil olmak üzere, testten sabit kurulumlara kadar çeşitli nakliye ve lojistik uygulamalarında kullanılır. Havacılık sektöründe Stäubli, birçok büyük projede yer almış ve uçak motoru test tezgahları, multimedya ekipmanı ve güç dağıtım üniteleri dahil olmak üzere belirli havacılık gereksinimlerine uyarlanmış bağlantı çözümleri tedarik etmiştir.
Stäubli, denizde, karada ve havada zorlu çalışma koşulları için ideal bağlantı çözümleri geliştirmektedir. En spesifik uygulamalardaki geniş ve derin uzmanlığımıza güvenerek, müşterilerimizin gereksinimlerine sınırsız bir yanıt sunuyoruz.
Stäubli'nin üretim, metroloji ve metalürji departmanları, tam izlenebilirliği sağlamak için sağlanan ürünlerin en iyi kalitesini sağlamak için en son teknolojiyi kullanır. Yöntemlerimiz en katı standartlarla sertifikalandırılmıştır: ISO 9001 RTCA DO 160 MIL-STD-810 uyumluluğu talep üzerine
CombiTac, uçak motoru test tezgahları, multimedya ekipmanları ve güç dağıtım üniteleri gibi havacılık, ulaşım ve lojistik alanında çeşitli test ve gömülü ekipman uygulamalarında kullanılmaktadır.
CombiTac, güç dağıtım mimarileri veya dönüştürücüler gibi güç elektroniği modülleri (PEM) için kremayer/kör montaj bağlantıları dahil olmak üzere zorlu uygulamalar için çok güvenilir bir arayüzdür. Denenmiş ve test edilmiş MULTILAM sistemi sayesinde, CombiTac konnektörler en yüksek güvenlik seviyelerine, düşük temas direncine ve düşük ısı oluşumuna sahiptir.