Türkiye | EN | TR
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN  | FR
South AfricaEN

Nasze sukcesy

Ulepsz wydajny sprzęt do gier dzięki szybkozłączom

Technologia szybkozłączy Stäubli wzmacnia wrażenia z gry poprzez efektywne rozpraszanie ciepła

Wyzwanie

Ponieważ pobór mocy przez karty graficzne znacznie wzrósł w ostatnich latach, teraz ważniejsze niż kiedykolwiek jest efektywne zarządzanie chłodzeniem i rozpraszaniem ciepła w tych ważnych komponentach. Osiągnięcie maksymalnej wydajności karty graficznej jest niezbędne, aby w pełni cieszyć się rozgrywką. Przegrzanie nie tylko negatywnie wpływa na wrażenia z gry, ale jest również szkodliwe dla żywotności kart graficznych.

Rozwiązanie

Kiedy integrator kart graficznych Colorful postanowił zaprojektować swoją najnowszą serię high-endowych kart graficznych iGame KUDAN, chińska firma zdecydowała, że połączenie chłodzenia powietrzem i cieczą w module karty graficznej będzie optymalnym rozwiązaniem dla maksymalnego rozpraszania ciepła.

Oczywistym jest, że dostawca szybkozłączy z dużym doświadczeniem w chłodzeniu w środowiskach centrów danych i superkomputerów byłby idealnym partnerem dla tego zastosowania. Sprawdzona reputacja Stäubli w tych sektorach była kluczem do wyboru firmy jako dostawcy najbezpieczniejszego i najbardziej efektywnego rozwiązania. Szybkozłącza Stäubli charakteryzują się technologią suchoodcinającą, która gwarantuje doskonałe uszczelnienie podczas użytkowania i fazy łączenia/rozłączania.

Efekt

Zastosowanie technologii szybkozłączy Stäubli w wysokiej klasy modułach kart graficznych z serii iGame KUDAN odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu optymalnego tempa chłodzenia, zapewniając nie tylko bezpieczną pracę, ale także wydłużając żywotność karty graficznej, zapewniając jednocześnie najlepsze wrażenia z gry dla użytkownika.

PARTNER

Założona w 1995 roku firma Colorful jest obecnie mocno ugruntowaną marką z ponad 20-letnią historią. Firma posiada największy udział w chińskim rynku kart graficznych, a jej struktura biznesowa obejmuje niezależny rozwój produktów, produkcję i sprzedaż. Colorful jest również strategicznym partnerem NVIDIA, AMD i INTEL w Chinach.

Od momentu powstania firma Colorful osiągnęła wiele celów, w tym zdobyła największy udział w chińskim rynku kart graficznych, stała się największym partnerem NVIDIA w Chinach i zbudowała kompletny system kanałów sprzedaży. Firma rozszerzyła również swoje linie produktów DIY, obejmujące płyty główne i elektromechanikę, oprócz kart graficznych.

Dalsze osiągnięcia obejmują przejście od samych części komputerowych do kompletnych systemów i rozwiązań, a także rozwój wizji korporacyjnej, która łączy sprzęt i treści, w tym gry.

Obecnie linie produktów Colorful obejmują: płyty główne, karty graficzne, komputery PC typu all-in-one, pamięci i dyski SSD, serwery przemysłowe, obudowy komputerowe, zasilacze, odtwarzacze Hi-Fi, rozwiązania integracji przemysłowej i usługi, z ponad 24-letnim doświadczeniem w dostarczaniu wysokiej jakości produktów, które zyskały doskonałą reputację wśród klientów.

ZASTOSOWANIE

Zarządzanie ciepłem wysokowydajnych kart graficznych do gier.

„Wybraliśmy firmę Stäubli i w tym czasie na rynku nastąpiła ogromna reakcja. Ich szybkozłącza do chłodzenia cieczą są nie tylko bezpieczne, ale także niezwykle łatwe w obsłudze. Jako szwajcarska marka z ponad 100-letnią historią, jakość, wydajność i niezawodność są sercem DNA Stäubli. Ponadto, firma posiada bogate doświadczenie w zakresie chłodzenia w centrach danych i superkomputerach. Ta wiedza i referencje dały nam pewność, której szukaliśmy, a technologia Stäubli pomogła uczynić iGame produktem, którym jest dzisiaj”.

Qin, kierownik projektu, Colorful

Powiązane produkty