Turkey | EN | TR
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN  | FR
South AfricaEN

Bezpieczne złącza KBH do mediów kriogenicznych

Szybkozłącza zrywne KBH zostały opracowane specjalnie do zastosowań niskotemperaturowych / kriogenicznych i zapewniają wysokie ciśnienie przepływu przy maksymalnym poziomie bezpieczeństwa.

Zastosowanie szybkozłącza zrywnego zapewnia ochronę w całym zakresie temperatur od -196°C do +65°C.

Dzięki technologii sworzni zrywnych, KBH rozdziela przewód przy określonym obciążeniu rozciągającym. Dwie połówki złącza są wyposażone w zawór zwrotny, który pozwala na szczelne zamknięcie przewodu po jego rozdzieleniu i wykluczenie wycieku cieczy do otoczenia.

ZASTOSOWANIA

  • Procesy załadunku za pomocą linii wężowych
  • Operacje załadunku / rozładunku LNG
 Specyfikacja technicznaCiecze Konstrukcja
  • Nominalna średnica (mm):                 
    • KBH20-DN25 dla DN 25 (1’’) węże
    • KBH20-DN32 dla DN 32 (1 1/4’’) węże
    • KBH35-DN40 dla DN 40 (1 1/2’’) węże
    • KBH35-DN50 dla DN 50 (2’’) węże
    • KBH60-DN65 dla DN 65 (2 1/2’’) węże
    • KBH60-DN80 dla DN 80 (3’’) węże
    • KBH75-DN100 dla DN 100 (4’’) węże

 

  • Maksymalne dopuszczalne ciśnienie PS (bar)*: 40 (580,151 psi)

Media kriogeniczne, takie jak skroplony gaz ziemny LNG, skroplony tlen LOX (LO2) i skroplony azot LN2

Głównie stal nierdzewna

*W zależności od modelu i warunków pracy

Powiązane produkty

Wybrane dla Ciebie

Pliki do pobrania

Zresetuj filtry