Türkiye | EN | TR
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN  | FR
South AfricaEN

Szybkozłącza pełnoprzepływowe RPL

Ekonomiczny, wydajny i wszechstronny asortyment szybkozłączy obejmuje również proste gniazda, mostki, przedłużki i kolanka.

Czerwone i niebieskie pierścienie zapewniają natychmiastową identyfikację obwodów ciepłej i zimnej wody.

Szybkozłącza RPL są również wyposażone w blokadę bezpieczeństwa i automatyczne połączenie.

ZASTOSOWANIE

Podłączanie obwodów kontroli temperatury, w szczególności przewodów chłodzenia formy na prasach wtryskowych

Specyfikacja technicznaCieczeKonstrukcjaCechy produktu
  • Średnica nominalna (mm): od 06 do 12
  • Maksymalne dopuszczalne ciśnienie*: 10 bar (145 PSI)

Ciepła lub zimna woda

Niklowany mosiądz

Dostępne gniazdo z zaworem prostym

* w zależności od modelu i warunków pracy

POWIĄZANE PRODUKTY

Wybrane dla Ciebie

Pliki do pobrania

Zresetuj filtry