Türkiye | EN | TR
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN  | FR
South AfricaEN

Szybkozłącze suchoodcinające hydrauliczne MPX

Zaprojektowane do szybkiego łączenia obwodów hydraulicznych, wysokowydajne szybkozłącza MPX spełniają najsurowsze wymagania przemysłowe.

Konstrukcja zapobiegająca wyciekom, zgodna z normami ISO 16 028, chroni integralność obwodu i środowisko. Funkcje bezpieczeństwa obejmują blokowanie przez prosty obrót, z mechanizmem zapobiegającym przypadkowemu odwróceniu tulei blokującej.

Szybkozłącze MPX charakteryzuje się również doskonałą odpornością na wysokie temperatury i optymalnym przepływem.

ZASTOSOWANIA

Podłączanie obwodów hydraulicznych maszyn, pras wtryskowych, obwodów wyciągania rdzeni itp.

Specyfikacja technicznaCieczeKonstrukcjaCechy produktu
  • Średnica nominalna (mm): od 06 do 25 
  • Maksymalne dopuszczalne ciśnienie*:  315 bar (4,568 PSI)

Olej

Stal o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie z powłoką antykorozyjną

  • Doskonała odporność na wysokie temperatury
  • Optymalny przepływ

* w zależności od modelu i warunków pracy

POWIĄZANE PRODUKTY

Wybrane dla Ciebie

Pliki do pobrania

Zresetuj filtry