Turkey | EN | TR
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN  | FR
South AfricaEN

Wytrzymałe szybkozłącze hydrauliczne HPX

Szybkozłącza HPX są idealne do zastosowań hydraulicznych o dużym obciążeniu i wysokim ciśnieniu - gdy najważniejsze jest bezpieczne połączenie.

Śrubowy mechanizm blokujący z zewnętrznym kołnierzem zapadkowym dla dodatkowego bezpieczeństwa gwarantuje wyjątkowo solidne połączenia, nawet w przypadku intensywnych cykli pulsacyjnych lub wibracyjnych.

Opcjonalne kolorowe nakładki ze stopu umożliwiają natychmiastową wizualną identyfikację obwodów.

Dla ułatwienia obsługi, wtyczki mogą być wyposażone w pokrętło.

ZASTOSOWANIA

  • Walcownie (przemysł stalowy)
  • Budowa dróg
  • Testy wytrzymałościowe
  • Wyrzutnie (aeronautyka)
  • Narzędzia odlewnicze (motoryzacja)
  • Konstrukcje mechaniczne
  • Inne zastosowania, takie jak hydroformowanie i cięcie
Specyfikacja technicznaCieczeKonstrukcjaCechy produktu
  • Średnica nominalna DN: od 08 do 33
  • Maksymalne dopuszczalne ciśnienie*: 500 bar (7251 PSI)
  • Olej
  • Woda glikolowa
  • Ognioodporny płyn hydrauliczny (zgodny z NSA307110)

Głównie stal nierdzewna o wysokiej wytrzymałości mechanicznej

  • Osłony przeciwpyłowe
  • Opcjonalna kolorowa nakładka ze stopu
  • Opcjonalne pokrętło

* w zależności od modelu i warunków pracy

POWIĄZANE PRODUKTY

Wybrane dla Ciebie

Pliki do pobrania

Zresetuj filtry