Türkiye | EN | TR
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN  | FR
South AfricaEN

Bezpieczne szybkozłącze bezwyciekowe do sportów motorowych SPH/BA

Te wysokociśnieniowe szybkozłącza są przeznaczone do najbardziej wymagających zastosowań pokładowych, łącząc odporność, blokadę bayonet z kompaktowością i lekkością. Całkowicie szczelne złącza SPH BA gwarantują szczelność przy podłączaniu i rozłączaniu. Powietrze nie przenika i nie ma potrzeby odpowietrzania obwodów.

ZASTOSOWANIA

  • Połączenia obwodów hamulcowych w samochodach i motocyklach
  • Podłączanie wysokociśnieniowych obwodów hydraulicznych
  • Chłodzenie oleju silnikowego i wody
  • Połączenia przewodów paliwowych
  • Podłączanie obwodów wspomagania układu kierowniczego
Specyfikacja technicznaCieczeKonstrukcjaCechy produktu
  • Średnica nominalna (mm): od 03 do 16
  • Maksymalne dopuszczalne ciśnienie*: 350 bar (5076 PSI)

Płyny hamulcowe, oleje, smary mineralne, azot, benzyna itp.

  • Dostępne w 3 wersjach: aluminium o wysokiej odporności, tytan i stal nierdzewna
  • Dostępne z różnymi rodzajami uszczelek

4 kolory dla łatwej identyfikacji: czerwony lub żółty w wersji aluminiowej oraz zielony lub niebieski w wersji tytanowej

*w zależności od modelu i warunków pracy

POWIĄZANE PRODUKTY

Wybrane dla Ciebie

Pliki do pobrania

Zresetuj filtry