Turkey | EN | TR
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN  | FR
South AfricaEN

Bezpieczny, kompaktowy pistolet do przedmuchiwania SBG

Łączymy ergonomię, wydajność i trwałość! Nowe pistolety pneumatyczne SBG ułatwiają codzienne życie operatorom niezależnie od branży: mechanicznej, elektrycznej, motoryzacyjnej, farmaceutycznej, drzewnej, tworzyw sztucznych i innych.  To bardzo kompaktowe rozwiązanie 2 w 1, podłącza się do dowolnego złącza sprężonego powietrza Stäubli. Korpus i punkt wydmuchu zaprojektowano tak, aby zapobiec ryzyku zarysowania delikatnych powierzchni. Dzięki regulowanemu strumieniowi powietrza korzystanie z tego pistoletu na sprężone powietrze jest bardzo wygodne. Pistolety do przedmuchiwania SBG podłącza się bezpośrednio do gniazd sprężonego powietrza Stäubli Ø 06 mm.

ZASTOSOWANIA

  • Czyszczenie stanowiska pracy
  • Przedmuchiwanie obrabianych części
  • Usuwanie pyłu i suszenie części
 Specyfikacja technicznaZastosowanieKonstrukcjaCechy produktu
  • Średnica nominalna (mm): 06
  • Maksymalne dopuszczalne ciśnienie*: 12 bar (174 PSI)
  • Sprężone powietrze
  • Pistolet do przedmuchiwania kompozytów
  • Złącze mosiężne
  • Kompatybilny z gniazdami ERS, NSI, RSI, RCS i MCB Stäubli Ø 06 mm.
  • Pistolet można łatwo zawiesić na uchwycie "parkingowym", który posiada funkcję odłączania za pomocą pierścienia lub dźwigni..

*w zależności od modelu i warunków pracy

POWIĄZANE PRODUKTY

Wybrane dla Ciebie

Pliki do pobrania

Zresetuj filtry