Türkiye | EN | TR
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN  | FR
South AfricaEN

Podnośnik pneumatyczny

Wysokowydajny system podnośnika pneumatycznego Stäubli jest bardzo łatwy do podłączenia, nawet przy ciśnieniu 40 barów, i zapewnia skuteczność, szczególnie podczas wyścigu. Lekka i kompaktowa wtyczka jest całkowicie zintegrowana z pojazdem. Zaprojektowany do podnoszenia samochodu przy jak najmniejszym wysiłku, podnośnik pneumatyczny Stäubli oferuje szybką obsługę i optymalne bezpieczeństwo podczas podnoszenia i opuszczania samochodów.

 

ZASTOSOWANIA

Podnoszenie samochodów GT i rajdowych podczas pit stopów.

Specyfikacja technicznaCieczeKonstrukcjaCechy produktu
  • Siła połączenia (N): 80
  • Maksymalne dopuszczalne ciśnienie*: 40 bar (580 PSI)
  • Sprężone powietrze
  • Azot
  • Wtyczka: Aluminium
  • Gniazdo: Aluminiowa stal nierdzewna z poliuretanową osłoną

Kompletny system, od butli po przyłącze i sieć pneumatyczną

*w zależności od modelu i warunków pracy

POWIĄZANE PRODUKTY

Wybrane dla Ciebie

Pliki do pobrania

Zresetuj filtry