Türkiye | EN | TR
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN  | FR
South AfricaEN

Zwijany wąż powietrza do oddychania HQR wyposażony w bezpieczne szybkozłącza

Węże zwijane HQR, wyposażone w szybkozłącza AQR, są idealnym uzupełnieniem naszej gamy węży TQR do dostarczania powietrza oddechowego do środków ochrony indywidualnej (PPE). Charakteryzują się one wyjątkowym stopniem pamięci plastycznej i po rozciągnięciu całkowicie powracają do swojej pierwotnej formy, zajmując minimalną ilość miejsca. Węże HQR są również w pełni zgodne z normami EN 14594 dotyczącymi obwodów powietrza do oddychania, zapewniając całkowite bezpieczeństwo operatorów.

Wydajne rozwiązanie do dostarczania powietrza do oddychania w wielu wymagających środowiskach, takich jak chemia, laboratoria badawcze i inne.

 

ZASTOSOWANIA

Dostarczanie powietrza do oddychania z systemów montowanych pod sufitem

Specyfikacja technicznaCieczeKonstrukcjaCechy produktu
  • Średnica nominalna (mm): 9 x 13
  • Maksymalne dopuszczalne ciśnienie: 10 bar (145 PSI)0

Powietrze do oddychania

Poliuretan

  • Kompaktowy rozmiar: maksymalnie 7 m długości i tylko 2 m w pozycji złożonej
  • Zgodność** z normą EN 14 594, klasa A

*W zależności od modelu i warunków pracy

** Nasze urządzenia składają się z komponentów. W związku z tym obowiązkiem użytkownika jest określenie norm i przepisów mających zastosowanie do instalacji, zapewnienie prawidłowego włączenia komponentów do instalacji i sprawdzenie, czy instalacja jest zgodna z obowiązującymi przepisami.

POWIĄZANE PRODUKTY

Wybrane dla Ciebie

Pliki do pobrania

Zresetuj filtry