- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
Zaprojektowane specjalnie do wtrysku sekwencyjnego, ręczne płyty SPC zapewniają zoptymalizowaną kontrolę otwierania i zamykania sekwencyjnych dysz wtryskowych. Kompaktowa konstrukcja umożliwia łatwą integrację z formami z możliwością podłączenia obwodów za pomocą sztywnych rur z boku lub bezpośrednio na spodzie płyty.
Funkcje bezpieczeństwa zapobiegają nieprawidłowemu podłączeniu, a technologia niewylewającej się powierzchni czołowej zapobiega zanieczyszczeniu obszaru roboczego i płynu. Uwzględniając wszystkie wymagania aplikacji sekwencyjnego wtrysku, płyty te są niezawodnym i wydajnym rozwiązaniem.
Scentralizowane zasilanie do hydraulicznego sterowania siłownikami zasuw zaworowych i zamykania obwodów wtrysku sekwencyjnego
Specyfikacja techniczna | Ciecze | Konstrukcja | Cechy produktu |
| Olej hydrauliczny | W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z nami | Czujniki zbliżeniowe dostępne jako opcja |
*W zależności od modelu i warunków pracy