Türkiye | EN | TR
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN  | FR
South AfricaEN

Automatyczna zmieniarka narzędzi | Udźwig do 350 kg

Zrobotyzowane systemy wymiany narzędzi z linii produktów MPS przekonują wielofunkcyjnymi zastosowaniami technologicznymi i obejmują całe pasmo zastosowań specyficznych dla klienta.

MPS 080 - 260 to niezwykle elastyczne rozwiązanie dla średnich ładunków. Ta automatyczna, kompaktowa zmieniarka  narzędzi oferuje liczne warianty modułów dla różnych komponentów w zakresie mediów, transmisji danych i energii, takich jak pneumatyka, próżnia i chłodzenie, zasilanie sygnałowe i zasilające oraz prąd pierwotny.

APLIKACJA

Przenoszenie, chwytaniei i zastosowania próżniowe

OBSZARY ZASTOSOWAŃ

Wszystkie dziedziny przemysłu

Montaż karoserii z nowoczesną technologią połączeń

Zastosowanie zaawansowanych technologii połączeń do nowoczesnego montażu karoserii samochodowych wymaga wysokiej jakości i modułowości automatycznych zmieniarek narzędzi.

PRZEGLĄD MODELI

 MPS 080MPS 130MPS 260MPS 260S
Maks. udźwig80 kg100 kg350 kg350 kg
Maks. moment statyczny (Mx/My)286 Nm800 Nm2 000 Nm2 500 Nm
Maks. moment statyczny (Mz)286 Nm900 Nm2 000 Nm2 500 Nm
Maks. moment dynamiczny (Mx/My)1 001 Nm2 800 Nm7 000 Nm8 750 Nm
Maks. moment dynamiczny (Mz)1 001 Nm3 150 Nm7 000 Nm8 750 Nm
Ciśnienie robocze

0,45 - 1,0 MPa

0,45 - 0,8 MPa

0,5 - 1,0 MPa

0,5 - 1,0 MPa

Temperatura+5 °C - +60 °C+5 °C - +60 °C+5 °C - +60 °C+5 °C - +60 °C
Powtarzalność

+/- 0,01 mm

+/- 0,01 mm

+/- 0,01 mm

+/- 0,01 mm

Wysokość (sprzężony)

67 milimetr

67 milimetr

67 milimetr

67 milimetr

Średnica koła podziałowego (PCD) kołnierz adaptera robota

ISO 9409-1-80-6-M8

ISO 9409-1-100-6-M8

ISO 9409-1-125-11-M10

ISO 9409-1-125-11-M10

Miejsca modułowe

od 5 do 10

od 6 do 12

od 7 do 14

od 7 do 14

MODUŁY I AKCESORIA

Moduły transmisyjne

  • Moduły elektryczne do przesyłu sygnału i serwonapędu
  • Moduły transferowe do złączy płynów, pneumatycznych i próżniowych
  • Moduły obwodów pierwotnych do przenoszenia mocy spawania
  • Zintegrowany moduł magistrali IDA do monitorowania stanu
  • Moduły pinów uziemiających do ekranowania i uziemienia
  • Aktywne moduły bezpieczeństwa dokowania Poziom zapewnienia bezpieczeństwa d, kategoria 3

Stojak narzędziowy

  • Elastyczna i wytrzymała stacja dokująca
  • Możliwość rozkładania w pionie lub poziomie
  • Standaryzowane lub dostosowane do potrzeb klienta stacje dokujące
  • Możliwość integracji z systemem sterowania instalacją
  • Opcjonalna osłona ochronna do pracy w trudnych warunkach
  • Opcjonalne czujniki dodatkowe

Zestaw demo

  • Łatwy montaż przyrządu do programowania za pomocą funkcji kliknięcia
  • Szybkie i łatwe określenie pozycji kopuły
  • Dokładne pozycjonowanie zapewnia szybkie i bezproblemowe dokowanie, a także długą żywotność
  • Nie jest wymagane żadne dodatkowe oprogramowanie

Montaż karoserii z nowoczesną technologią połączeń

Zastosowanie zaawansowanych technologii połączeń do nowoczesnego montażu karoserii samochodowych wymaga wysokiej jakości i modułowości zrobotyzowanych zmieniaczy narzędzi.

Powiązane produkty

To może Cię zainteresować

Pliki do pobrania

Zresetuj filtr