HISTORIA SUKCESU E-MOBILNOŚCI

Innowacje w zakresie e-mobilności: modułowe systemy akumulatorowe o wysokiej wydajności

Firma AKASOL, lider technologiczny z siedzibą w Darmstadt, opracowuje i produkuje imponującą gamę innowacyjnych, modułowych, wysokowydajnych systemów akumulatorowych do elektrycznych i hybrydowych pojazdów użytkowych. Międzynarodowi producenci pojazdów polegają na niezawodnych i skalowalnych akumulatorach. Dzięki wytrzymałym i kompaktowym złączom CombiTac, w tym niestandardowym, wstępnie konfekcjonowanym, AKASOL AG może zagwarantować bezpieczną i długotrwałą eksploatację pojazdów elektrycznych swoich klientów.

To, co zaczęło się jako "Academic Solar Technology Group" na Uniwersytecie Technicznym w Darmstadt, jest obecnie międzynarodowym liderem rynku i globalnym graczem w dziedzinie modułowych, wysokowydajnych systemów akumulatorów litowo-jonowych do pojazdów użytkowych z siedzibą w Darmstadt w Niemczech. Innowacyjne systemy akumulatorowe firmy AKASOL są stosowane w elektrycznych i hybrydowych pojazdach użytkowych do transportu pasażerskiego i towarowego na drogach, kolei i drogach wodnych, a także w przemyśle.

Pionier w dziedzinie systemów magazynowania energii w e-mobilności

W latach dziewięćdziesiątych XX wieku grupa młodych studentów z Uniwersytetu Technicznego w Darmstadt wygrała wiele mistrzostw świata dzięki wykonanym na zamówienie pojazdom solarnym. Ich prace badawcze doprowadziły do opracowania projektów dotyczących wydajnych, masowo produkowanych systemów akumulatorowych do zastosowań w pełni elektrycznych oraz chęci opracowania szeroko stosowanych ekonomicznych akumulatorów do pojazdów elektrycznych do codziennego użytku. Innowacyjne wizje i pasja do tworzenia alternatywnych koncepcji napędów są nadal podstawą sukcesu biznesowego firmy AKASOL. Obecnie najnowocześniejsze produkty AKASOL są integralną częścią koncepcji projektowych niektórych z wiodących światowych producentów pojazdów użytkowych.

Wytrzymałe złącza do akumulatorów o wysokiej wydajności

Modułowe i elastyczne portfolio produktów AKASOL wyróżnia się bardzo wysoką gęstością energii i wyjątkowym zarządzaniem termicznym, co pozwala na kompaktową i dowolnie skalowalną konstrukcję. Opracowanie wysokowydajnego, modułowego systemu akumulatorów OEM wymagało bardzo wydajnego, solidnego i niezawodnego rozwiązania w zakresie połączeń wtykowych, które byłoby również wyjątkowo bezpieczne i posiadało niezbędne certyfikaty do stosowania w przemyśle motoryzacyjnym.

Indywidualne rozwiązania zapewniające absolutne bezpieczeństwo

Firma Stäubli współpracowała z firmą AKASOL w celu skonfigurowania rozwiązania opartego na modułowym systemie Stäubli CombiTac, wystarczająco elastycznego, aby zapewnić 30% wzrost wydajności konstrukcji akumulatora nawet bez żadnych modyfikacji konstrukcyjnych. Firma Stäubli zrealizowała również połączenie za pomocą wstępnie skonfigurowanych zgodnie ze specyfikacją klienta OEM firmy AKASOL.

Połączenia te, które przenoszą prąd oraz sygnały danych między poszczególnymi modułami akumulatorowymi i do elektroniki mocy, umożliwiają bezpieczną konserwację akumulatorów. Wystarczy odłączyć moduł zasilania od akumulatora, aby technicy mogli bezpiecznie pracować bez napięcia pod napięciem. Dzięki temu możliwa jest wymiana bezpieczników bez konieczności zatrudniania elektryka lub dodatkowego personelu ds. bezpieczeństwa. Takie rozwiązanie zapewnia, że na module zasilania nie ma absolutnie żadnego napięcia.

Modułowe połączenia zapewniają również szybkie i bezpieczne połączenia podczas montażu poszczególnych warstw akumulatora. Dzięki solidnej konstrukcji wysokiej jakości rozwiązanie CombiTac jest odporne nawet na silne wibracje podczas pracy ciągłej. Na życzenie klienta w energoelektronikę z magistralą CAN w ramach technologii bezpieczeństwa została wbudowana dodatkowa płytka drukowana do monitorowania. Jest to kolejny obszar specjalizacji Stäubli, który sprawia, że rozwiązanie jest jeszcze bezpieczniejsze.

Doradca techniczny jako partner

System złączy Stäubli CombiTac zaimponował inżynierom firmy AKASOL swoją sprawdzoną niezawodnością i solidnością. Firma AKASOL doceniła również elastyczność i doświadczenie zespołu Stäubli we wdrażaniu dodatkowych specyfikacji technicznych i surowych wymogów bezpieczeństwa międzynarodowego producenta pojazdów użytkowych. Dostosowane do potrzeb użytkownika rozwiązanie kablowe pozwala na bezpieczny i wydajny montaż modułów akumulatorowych.

Dla klientów firmy AKASOL zastosowanie bezpiecznego rozwiązania złącza Stäubli w wysokowydajnych systemach akumulatorowych gwarantuje ciągłą, długotrwałą eksploatację pojazdów elektrycznych i najwyższy poziom bezpieczeństwa prac konserwacyjnych.

"Firma Stäubli od razu zrozumiała, w jaki sposób spełnić surowe wymagania bezpieczeństwa naszych klientów zgodnie z różnymi specyfikacjami i była bardzo elastyczna w spełnianiu naszych potrzeb i oczekiwań klientów"

mówi Władysław Fischer, kierownik działu zakupów w firmie AKASOL.

APLIKACJA

Rozwiązanie produktowe: Złącza przemysłowe - CombiTac
Zastosowanie: Przyłącze do zasilania i transmisji danych dla modułów akumulatorowych

Właściwości:

  • Indywidualna konfiguracja
  • Odporny na wibracje
  • Wyjątkowo niezawodna i solidna praca

KORZYŚCI

  • Elastyczna realizacja dodatkowych, surowych wymogów bezpieczeństwa
  • Szybki i bezpieczny montaż
  • Bezawaryjna i trwała eksploatacja pojazdu elektrycznego
  • Najwyższy poziom bezpieczeństwa podczas prac konserwacyjnych

Władysław Fischer, Kierownik Działu Zakupów, AKASOL AG

System złączy CombiTac przenosi sygnały prądowe i dane

Sprawdzanie połączeń akumulatora

Łączenie dwóch warstw akumulatora o wysokiej wydajności

Niestandardowe, wstępnie konfekcjonowane rozwiązanie kablowe do montażu w szafie dla modułowej energoelektroniki