ROZWIĄZANIA POKŁADOWE STÄUBLI

Połączenia szyn zbiorczych ZeroBolt do wydajnej dystrybucji energii na pokładzie

Szyny zbiorcze wyznaczają punkt odniesienia w łączeniu kluczowych komponentów wewnętrznych w zespołach układów napędowych wysokiego napięcia, w tym falowników i silników. Połączenia szyn zbiorczych ZeroBolt firmy Stäubli korzystają z naszego bogatego doświadczenia w technologiach styków elektrycznych i zostały zaprojektowane z myślą o rozwiązywaniu problemów zwykle związanych z tradycyjnymi połączeniami śrubowymi. Wykorzystują one unikalną technologię MULTILAM firmy Stäubli, która zapewnia wysoką obciążalność prądową, a jednocześnie kompensuje rozszerzalność cieplną i odporność na wibracje. Elastyczność wtykowej konstrukcji ZeroBolt usprawnia produkcję oraz znacznie zmniejsza koszty i ryzyko w porównaniu z tradycyjnymi połączeniami śrubowymi.


Wtykowe połączenia szyn zbiorczych ZeroBolt firmy Stäubli są idealnym rozwiązaniem dla najbardziej wymagających zastosowań ślepych w środowisku mokrym i suchym i nadają się do szerokiego zakresu mocy.

Korzyści

  • Sprawdzona technologia styków MULTILAM
  • Niska rezystancja styku
  • Niezawodny system styków o długim okresie użytkowania
  • Oszczędność miejsca dzięki kompaktowym wymiarom

ZeroBolt umożliwia kompensację tolerancji w maksymalnie trzech kierunkach, osiągając najwyższą wydajność w szerokim zakresie mocy, a tym samym w warunkach rozszerzalności cieplnej.

Rozwiązania Stäubli słyną z wysokiej obciążalności prądowej na małej przestrzeni i charakteryzują się połączeniami zaślepkowymi, co eliminuje potrzebę stosowania i łączników, a także skutkuje mniejszymi ograniczeniami przestrzennymi wynikającymi z obsługi narzędzia.

  • Połączenia ZeroBolt eliminują potrzebę kontroli momentu obrotowego związaną z przykręcanymi szynami zbiorczymi i oczkami. Z jednej strony zmniejsza to koszty i czas cyklu ze względu na brak kosztów początkowych (CAPEX) i prostszy proces instalacji (niższe koszty operacyjne), a z drugiej strony wspiera również potencjalny zautomatyzowany montaż.
  • Brak różnic w jakości opartych na problemach związanych z momentem obrotowym.
  • Brak ryzyka poluzowania z czasem z powodu wibracji i rozszerzalności cieplnej