Stacja handlowo-serwisowa założona w 1983 roku w Osace w Japonii, "blisko użytkowników Stäubli w Japonii".
W 2017 roku rozszerzyliśmy naszą podstawową działalność, taką jak złącza do płynów, robotyka i maszyny włókiennicze, a także rozpoczęliśmy sprzedaż złączy elektrycznych marki Multi-Contact na rynku japońskim.
Prowadzimy działalność sprzedażową i serwisową na rynku japońskim. Posiadamy magazyn części zamiennych do szybkiej dostawy oraz salon wystawowy, w którym odbywają się szkolenia techniczne i pokazy maszyn.
Złącza płynów
Szeroka gama standardowych i specjalistycznych szybkozłączy Stäubli, o wysokim bezpieczeństwie i bez wycieków, jest stosowana w wybranych w wielu segmentach przemysłu, takich jak kolejnictwo, sporty motorowe, motoryzacja, tworzywa sztuczne, obrona i lotnictwo, fotowoltaika, systemy chłodzenia i tak dalej.
Złącza elektryczne
Szeroka gama standardowych i specjalistycznych złączy elektrycznych pod marką Multi-contact jest wymagana w wielu segmentach / zastosowaniach.
Robotyka
We współpracy z naszymi partnerskimi integratorami oferujemy systemy automatyki przemysłowej z robotyką dla bardzo wymagających segmentów przemysłu pod względem wymagań środowiskowych i precyzji. Dzięki naszej szerokiej gamie produktów, takich jak 4-osiowe roboty Scara, 6-osiowe roboty, kontrolery i specjalne oprogramowanie, budujemy zoptymalizowane aplikacje dla każdej fabryki.
Włókienniczy
Technologia i niezawodność, zbudowane w oparciu o długie, ponad 120-letnie doświadczenie, stały się podstawą dzisiejszej Stäubli. Dzięki najnowocześniejszym rozwiązaniom w zakresie zrzucania, takim jak ruchy krzywkowe, dobbie i maszyny żakardowe, a także wysoce precyzyjnym systemom przygotowania tkania, przyczyniamy się do poprawy wydajności produkcji i wyższej jakości tkanin dla naszych klientów.
Jesteśmy zawsze otwarci na zrozumienie potrzeb i problemów naszych klientów, dlatego stawiamy sobie za cel rozwój naszej technologii, nie tylko w konwencjonalnych zastosowaniach, ale także w nowych, takich jak tkaniny techniczne itp.