FAST MOVING TECHNOLOGY
Osiągnięcie jasnego i dokładnego zrozumienia wydajności jednostki produkcyjnej w dowolnym momencie może być wyzwaniem, prowadzącym do zmniejszenia wydajności operacyjnej dla wielu firm.
W idealnym zakładzie produkcyjnym maszyny pracowałyby z maksymalną wydajnością, w sposób ciągły i bez żadnych odpadów, co prowadziłoby do zminimalizowania przestojów i maksymalizacji zysków. Jednak rzeczywistość codziennych operacji często przedstawia inny scenariusz.
Stäubli może pomóc w zidentyfikowaniu możliwości i oferuje szereg skutecznych i niezawodnych rozwiązań , które pomogą Ci skrócić czas trwania wielu operacji i zwiększyć produktywność, w tym połączenia energetyczne, mocowanie formy, ładowanie formy, konserwację formy i procesy automatyczne.
Niezależnie od celów, możliwe jest częściowe lub pełne zautomatyzowanie linii produkcyjnej.
Czy Twoja produkcja jest spowolniona przez:
Denis Paquet, technik ds. metod, Eaton Corporation
Przygotuj się na targi K 2025 w Düsseldorfie, gdzie Stäubli zaprezentuje pionierskie rozwiązania dla przemysłu tworzyw sztucznych.
Stäubli w hali 11 | Stoisko H18
Poznaj innowacyjne technologie, w tym kompaktowe systemy do mniejszych maszyn i zaawansowane technologie mocowania, które zwiększają bezpieczeństwo i sprawiają, że produkcja jest bardziej wydajna. Dowiedz się, jak automatyzacja i Przemysł 4.0 kształtują produkcję przyszłości.